Référence
NorNed

-
LIEUNorvège & Pays-Bas
-
MARCHÉRéseaux d'énergie - Sous-marin
Description du projet :
- Fournir et installer un câble sous-marin entre la Norvège (Kvinesdal) et les Pays-Bas (Eemshaven) afin d’améliorer la fiabilité du réseau électrique NorNed entre les deux pays.
Les défis du client :
- NorNed devrait disposer d’une capacité maximum de 700 MW pour renforcer la fiabilité du réseau électrique de la Norvège et des Pays-Bas et stabiliser les prix de l’électricité.
Les solutions de Nexans :
- Nexans a fourni deux câbles CCHT imprégnés de masse d’une longueur de 156 km et d’une tension de 450 kV. Les câbles ont été posés à une profondeur de 410 mètres.
- D’une longueur de 2 x 580 kilomètres, les câbles entre Kvinesdal en Norvège et Eemshaven aux Pays-Bas étaient en 2008 les câbles sous-marins les plus longs au monde.
- Le Skagerrak de Nexans a réalisé la pose de tous les câbles et leur protection a été assurée par le système Capjet de Nexans.