Référence
Koh Samui

-
LIEUThaïlande
-
MARCHÉRéseaux d'énergie - Sous-marin
Description du projet :
- Fournir un câble sous-marin en vue d’établir un réseau électrique de 115 kV entre la Thaïlande continentale à Khanom et l’île de Koh Samui.
Les défis du client :
- En raison de l’accroissement du tourisme, il est probable que la demande en énergie augmente de 10 à 15 % par an.
- Koh Samui se situe dans le golfe de Thaïlande à environ 15 km de Khanom. La connexion électrique devrait avoir une capacité de 100 MW, ce qui double presque la capacité de l’île et répond à la demande croissante d’électricité de la région.
Les solutions de Nexans :
- Nexans a produit un câble XLPE à 3 cœurs 115 kV de 54 km et le matériel associé.
- Le câble consiste en 3 cœurs en cuivre de 500 mm2 et un élément à 24 fibres ; il a été produit dans l’usine d'Halden et a été livré en novembre 2012.