Référence
FennoSkan

-
LIEUFinlande & Suède
-
MARCHÉRéseaux d'énergie - Sous-marin
Description du projet :
- Un câble de transmission d’énergie sous-marin entre le Sud de la Finlande et la Suède, d'une longueur de 200 km dans la baie de Botnie.
- Il constitue un bipôle avec la connexion FennoSkan 550 MV, 400 kV, qui est en opération depuis 1989.
Les défis du client :
- Le client souhaitait renforcer sa capacité sur le marché énergétique nordique et réduire les pertes du réseau de transmission nordique tout en améliorant la fiabilité du système électrique.
- Le FennoSkan 2 devrait apporter une augmentation de 40 % en termes de capacité de transmission d’énergie entre les deux pays.
Les solutions de Nexans :
- La longueur du câble CCHT était d’environ 200 km pour une capacité de 800 MW et 500 kV.
- Sa section transversale en cuivre de 2 000 mm2 en fait le plus grand câble CCHT produit par Nexans au moment de son installation.
- Le câble a été fourni en deux longueurs continues d’environ 100 km chacune, nécessitant une seule épissure en mer.
- La pose du câble a été réalisée en 2011 au moyen du navire Skagerrak de Nexans et les câbles ont été protégés grâce au système Capjet de Nexans.