Référence
Île de Delma

-
LIEUAbu Dhabi
-
PARTENAIRETRANSCO
-
MARCHÉRéseaux d'énergie - Sous-marin
Description du projet :
- Un nouveau raccord de réseau électrique 132 kV entre l’Abu Dhabi continentale et l’île de Dalma au moyen de câbles sous-marins et souterrains. L’île de Dalma se situe à environ 30 km du continent dans le golfe persique.
Les défis du client :
- Afin de répondre aux besoins croissants en électricité des 10 000 habitants de l’île et des activités industrielles locales, un nouveau réseau de 100 MW devait être installé.
Les solutions de Nexans :
- Nexans a réalisé l’étude sous-marine en vue de la pose d’un câble sous-marin sur une distance de 40,5 km.
- Nexans a produit et installé deux câbles 132 kV à isolation XLPE à section transversale à trois cœurs 300 mm2.
- Un total de 81 km de câble a été fourni en même temps que des câbles à fibre optique destinés à la commande et au contrôle des deux circuits.
- À l’époque, il s’agissait du plus long câble à isolation XLPE 132 kV à trois cœurs fourni par Nexans en une longueur.
- L’installation s’est effectuée à l’aide du navire Skagerrak de Nexans et l’enfouissement et la protection au moyen du système Capjet.