Plus longue liaison souterraine de 500 kV entre deux sous-stations à Shanghai

-
LIEUChine
-
PARTENAIREVille de Shanghaï
-
MARCHÉRéseaux d'énergie - HT terrestre
A l’occasion de l’Exposition universelle de 2010, la ville de Shanghai a entrepris de gros travaux d’adaptation et de rénovation. Nexans a été choisi pour fabriquer et installer un circuit souterrain de câble d’énergie 500 kV, long de 17 km permettant de répondre à la demande croissante de la ville en électricité.

Pour accueillir les 100 millions de touristes attendus pour cet évènement, 3 milliards d'euros ont été investis. L'objectif est double : embellir la ville et développer de nouvelles infrastructures. Ainsi, de nouvelles lignes de métros, de nouvelles voies de circulation et des tunnels vont voir le jour. Des vieux quartiers vont être rénovés et l'aéroport va être agrandi.
En facilitant l'acheminement de l'électricité, Nexans permet le bon développement de ces installations.
Pour relier les sous-stations de Shibo et Sanlin, le tunnel souterrain zigzague à travers l’agglomération sur 17 km. Il passe sous le fleuve Huangpu et traverse Puxi et Pudong, les deux principaux quartiers de la ville qui comptabilise, à l’époque, une population totale de 20 millions d’habitants.
Le défi est de taille. Pour garantir la réussite du projet, une planification et une logistique soignées ainsi qu’une formation pour la maintenance future sont nécessaires.
Deux records pour une technologie innovante
Le circuit fabriqué par Nexans a établi deux records mondiaux : il est à la fois le premier câble 500 kV intra-muros et le premier câble 500 kV à isolant XLPE (polyéthylène réticulé) d’une section de 2 500 mm2.
51 km de câble ont été posés en trois tronçons distincts de 17 km à l’intérieur du tunnel. Chaque câble correspond à une phase de l’alimentation électrique triphasée, ce qui a nécessité plus d’une centaine de jonctions haute tension (HT).
Un écran métallique en aluminium laminé lisse remplace le gainage en plomb ou en aluminium ondulé habituellement utilisé. Cette technologie innovante rend le câble plus léger et plus facile à installer.
Pour répondre aux délais serrés, le câble a été tiré avec un pilotage par ordinateur, permettant une pose en un temps record.
Le projet a été entièrement supervisé par Nexans, qui a aussi dispensé une formation étendue dans son propre centre. La santé et la sécurité de ceux qui interviennent sur les chantiers – prestataires ou collaborateurs – sont des priorités fondamentales.
Better city, better life
Ce contrat fait partie d’un projet global d’infrastructures visant à satisfaire la demande d’énergie sans cesse croissante de Shanghai, dont la consommation devait, selon les estimations, atteindre 125 milliards de kWh à l’horizon 2010.
Les câbles sous-terrain garantissent une livraison d’électricité sûre et sécurisée et contribue au succès de l’Exposition universelle de 2010 dont le slogan est “Better city, better life” (“Ville meilleure, meilleure vie.”)
“ Le projet de Shanghai constituera une référence client majeure dans le cadre de nos futurs relations commerciales en Chine et en Asie en général, où le marché dans le domaine des câbles Haute Tension est d’ailleurs particulièrement concurrentiel. Nexans est aujourd’hui très heureux de contribuer au développement des infrastructures d’énergie en Chine et d’innover avec l’installation d’un câble d’énergie 500 kV XLPE intra-muros, d’autant que ce type de câble 500 kV est appelé à se développer compte-tenu de la demande croissante d’énergie dans la région. ”
Patrick Barth
Directeur de l’activité Haute Tension de NexansNos sites web