Référence

Les lignes aériennes haute température Lo-Sag renforcent le réseau national anglais

Land HV project in UK
  • LIEU
    Royaume-Uni
  • PARTENAIRE
    National Grid
  • MARCHÉ
    Réseaux d'énergie - HT terrestre
1,2 km

de connecteurs Lo-Sag en projet pilote

+14 %

de courant permanent admissible

-8 %

de perte par effet Joule

National Grid, le principal opérateur britannique de réseau de transport d’électricité (TSO), étudie actuellement les solutions Lo-Sag haute température (HTLS) pour moderniser son réseau électrique aérien.

Overhead lines - pylon

La consommation mondiale d’électricité augmente de 2,4% par an. L’augmentation de puissance ou la modernisation des conducteurs aériens existants est aujourd’hui une véritable nécessité dans la plupart des grandes agglomérations en raison de la montée de la demande d’électricité. Réutiliser les pylônes et installations en place permet de réaliser des économies, de gagner du temps et d’éviter la demande de droits de passage très longs à obtenir.

Moderniser le réseau électrique aérien

Les principaux objectifs de National Grid sont de moderniser les lignes aériennes existantes, sans renforcer les infrastructures elles-mêmes, afin de supporter une plus grande capacité de courant et de réduire le bruit par rapport aux solutions existantes.

En l’absence de spécification TSO au Royaume-Uni pour des conducteurs aussi innovants, le projet doit passer par une phase de définition initiale à travers des procédures de qualification, de test et une homologation de type.

Les critères d’installation et de formation des équipes National Grid à la manipulation et à l’utilisation du système complet sont aussi à définir puisque la formation continue est primordiale pour la sécurité des chantiers Haute Tension.

La solution de Nexans : Lo-Sag et technologie PLUS

L’ACPR Lo-Sag développé par Nexans est un conducteur aérien composite de pointe à flèche réduite. Ce conducteur innovant, plus léger est constituée de fibres de carbone enrobées d’une matrice époxy et dont les couches extérieures sont formées de fils en Z d’alliage d’aluminium. Il autorise des portées pouvant atteindre 2,5 km, réduisant ainsi le nombre de pylônes dans le paysage, ainsi que leur hauteur (et leur coût) pour le franchissement des cours d’eau larges.

Nexans a développé la technologie PLUS, un traitement de surface qui s’applique sur les fils extérieurs des conducteurs. Elle permet de réduire le bruit du courant électrique, la perte d’énergie, l’impact visuel des câbles et de limiter la corrosion. Le traitement par la technologie PLUS n’a aucun effet préjudiciable sur les fils d’aluminium, qui demeurent faciles à connecter et conservent une longue durée de vie.

Cette solution modernise l’infrastructure existante et autorise les lignes de plus grande capacité et de plus faible bruit recherchées par National Grid.

Lo-Sag augmente la capacité et de réduit les pertes énergétiques

Depuis 2015, la solution est en en projet pilote sur 1,2 km à Eakring. Par rapport à des conducteurs d’électricité standard et dans les mêmes conditions, la technologie PLUS permet de gagner +14% de courant permanent admissible et réduit la perte par effet Joule de 8%. Le conducteur Lo-Sag a donc permis d’augmenter la capacité et de réduire les pertes énergétiques tout en respectant les infrastructures existantes.

Réseau aérien de transport d’énergie

Optimisez votre réseau aérien de transport d’énergie grâce à des solutions de câblage performantes

En savoir plus
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer