Des câbles sous-marins achemineront l'énergie du parc éolien offshore East Anglia ONE vers la terre ferme

-
LIEURoyaume-Uni
-
PARTENAIREScottishPower Renewables
-
MARCHÉFermes éoliennes-Offshore
GÉNÉRÉ DES ÉOLIENNES
TENSION MAXIMALE
DE CÂBLES OFFSHORE
Le parc éolien offshore East Anglia ONE permettra d'alimenter un demi-million de foyers au Royaume-Uni tout en soutenant les emplois dans la région.
A propos du projet
ScottishPower Renewables a choisi les câbles sous-marins de Nexans pour transporter à terre l'énergie provenant de son nouveau parc éolien offshore East Anglia ONE de 714 MW.
Ce nouveau parc, qui devrait être achevé en 2020, sera composé de 102 éoliennes et pourra alimenter environ 500 000 foyers. L'ensemble du projet représente près de 3 milliards d'euros. East Anglia ONE stimulera la région d'East Anglia et soutiendra des milliers d'emplois qualifiés.
ScottishPower Renewables en est également aux premières étapes de la planification de deux parcs éoliens plus importants dans la même région : East Anglia TWO et East Anglia THREE.
Les solutions de Nexans
Nexans fournira et installera deux câbles sous-marins tripolaires de 85 km avec fibre optique intégrée, ainsi que les accessoires correspondants, pour le parc éolien en mer du Nord. Nexans assurera les essais de type, la fabrication puis l'installation des câbles haute tension et des accessoires sur le site de 300 km2. Le contrat clé en main comprend une étude de pré-installation et la protection des câbles par enfouissement. La livraison des câbles débutera à l'été 2018.