Case study

Câbles Nexans pour le premier parc éolien offshore de 66 kV au monde : Blyth

offshore wind farm, Blyth Offshore Demonstrator Wind Farm Project
  • LIEU
    Royaume-Uni
  • PARTENAIRE
    EDF Renouvelables
  • MARCHÉ
    Fermes éoliennes-Offshore
41.5 MW

GENERATED OF WIND TURBINES

66 kV

MAXIMUM VOLTAGE

37 km

OF OFFSHORE CABLES

Nexans fournira des câbles pour le premier parc éolien offshore de 66 kV au monde.

 

A propos du projet

Le projet de parc éolien offshore de démonstration de Blyth, situé à 5,7 km au large du port de Blyth dans le Northumberland (Royaume-Uni), se compose de trois réseaux comprenant chacun cinq aérogénérateurs. Un réseau de câbles inter-réseaux de 66 kV et des câbles d'exportation séparés transporteront l'énergie à terre. La technologie de câble Nexans a été sélectionnée par VBMS pour le premier parc éolien offshore de 66 kV au monde.

Les solutions de Nexans

Dans le cadre de son propre contrat avec EDF Renouvelables, VBMS utilisera le système de câbles inter-réseaux Nexans de 66 kV pour assurer la connexion sous-marine entre les turbines offshore et le réseau terrestre du projet de parc éolien offshore de démonstration de Blyth. La taille des éoliennes offshore ne cessant de croître, la nouvelle technologie Nexans 66 kV permet d'améliorer la rentabilité du cycle de vie par rapport aux systèmes 33 kV.

Le câble sous-marin 66 kV sera fabriqué et testé dans l'usine spécialisée de Nexans à Hanovre, en Allemagne, avant d'être livré en une seule longueur en 2017. Les connecteurs associés seront fabriqués par Nexans Power Accessories à Erembodegem, en Belgique, et ont été développés à partir de la technologie 33 kV bien établie.
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer