Référence
Projet Odenwaldbahn

-
LIEUAllemagne
-
PARTENAIREDeutsche Bahn
-
MARCHÉRéseaux ferroviaires
Description du projet :
- Projet Deutsche Bahn : modernisation de l’infrastructure Odenwaldbahn avec un système de régulation électronique et GSM-R.
Défis client :
- Installation rapide et économique d’une infrastructure de câblage fibre optique et cuivre.
- Application pilote du système innovant DuoTrack® de Nexans pour Deutsche Bahn.
- Déploiement des câbles dans la topographie difficile d’une ligne ferroviaire régionale.
Solutions Nexans :
- Fourniture par Nexans d’une solution clés en main comprenant 60 km de câble 8 quartes et 40 km de câble 16 quartes DuoTrack®, 12 km de câble fibre optique, 130 boîtiers hybrides WTC2-HC, ainsi que de la technologie de pose correspondante avec 150 000 pinces et 1000 dérivations.
- Fabrication des câbles en Allemagne, Norvège, Espagne et Belgique, des boîtiers et accessoires fibre optique par Nexans en France ; technologie de pose fournie par notre partenaire Contec Transportation Systems.
- Résistance dynamique élevée, jusqu’à 420 m/s2 selon EN50125-3.