Référence
Lignes à grande vitesse

-
LIEUItalie
-
PARTENAIRESaturno Consortium
-
MARCHÉRéseaux ferroviaires
Description du projet :
- Réalisation de lignes à grande vitesse : plus de 630 km entre Milan et Turin, Milan et Bologne, Bologne et Florence, Rome et Naples.
Défis client :
- Câbles MT à isolant HEPR, selon les spécifications RFI. Pour les installations en tunnel, tous les câbles doivent être sans halogène, retardateurs d’incendie et de flammes (NF EN 60332-1-2) et n’émettre aucun gaz toxique ou corrosif en cas d’incendie selon la norme EN 50266 – 50267 – 50268, certification IMQ.
- Fourniture d’une solution globale pour les infrastructures de câblage d’énergie, de signalisation et de télécommunications.
Solutions Nexans :
- Commandes auprès du consortium Saturno (Alstom, Ansaldo, Balfour Beatty, Sirti) pour la fourniture des câbles.
- 4,3 km de câbles haute tension (132 kV) HEPR.
- 270 km de câble moyenne tension HEPR, 50% HFFR et FR.
- 140 km de câble moyenne tension XLPE.
- Plus de 3200 km de câbles de signalisation de divers types, dont 2500 km de type élastomère.
- 454 km de câbles pour 8/16 réseaux fibre optique monomode.
- 425 km de câbles de télécommunications en cuivre (avec différents nombres de paires et de quartes).