Référence
FPSO en eaux profondes Egina de TOTAL

-
LIEUNigéria
-
PARTENAIRETOTAL
-
MARCHÉPétrole et Gaz - Installations topside et forages
Description du projet
- Samsung Heavy Industries (SHI) est maître d’œuvre du stockeur flottant (FPSO) Egina de TOTAL
- Il mesure 330 m de long, 61 m de large et 34 m de haut, pour une capacité de stockage de 2,3 millions de barils de pétrole
Défis du client
- Ce projet représente plus de 2 200 km de câbles d’énergie, d’instrumentation et de commande qui desserviront cette plate-forme située à 130 km au large des côtes du Nigeria.
Solutions Nexans
- Les câbles sont spécialement conçus pour prévenir les fuites de gaz, ce qui les rend beaucoup plus sûrs pour une utilisation dans des environnements inflammables ou à haut risque.
- Cela signifie que le projet est conforme aux réglementations locales en matière de sécurité incendie ainsi qu’aux spécifications techniques rigoureuses des normes IEC et de la certification Bureau Veritas.