Pétrole et Gaz - Installations topside et forages

Intéressé par nos solutions ?

Créer de la valeur

Actuellement, les demandes en énergie conduisent au développement de l’exploitation des ressources en pétrole et gaz au large des côtes, et des ressources non conventionnelles. Cela signifie que les investissements dans le secteur seront importants. L’augmentation significative des coûts associés aux recherches au large peuvent compromettre la viabilité des nouveaux projets à venir, et l’extension des champs pétrolifères. C’est la raison pour laquelle l’exécution méticuleuse du projet, l’offre à valeur ajoutée et les compétences et services technologiquement avancés sont plus que jamais d’actualité.

Pour répondre aux besoins du développement Upstream, Nexans a mis en œuvre un programme reposant sur Quatre Piliers afin de créer de la valeur destinée aux acteurs du pétrole et du gaz. Il offre une technologie, une qualité et une collaboration, indispensables à la croissance future.

Performance des câbles

Améliorer la sécurité opérationnelle sur les plates-formes, protéger les actifs sur le terrain, traiter les boues de forage, éviter les interruptions de fonctionnement, assurer les forages à des températures arctiques, protéger contre les UV et augmenter la longueur de câble entre les variateurs de vitesse et les moteurs :

  • Tenue au feu excédant les normes IEC60331-1et2 et BS50200 / BS6387
  • Câbles résistants aux boues, certifiés pour la plupart des types de boues
  • Câbles sans halogène ICEFLEX™ pour un fonctionnement à des températures pouvant descendre jusqu’à - 50°C
  • Résistance aux UV jusqu’à 6 GJ/m2
  • Compatibilité électromagnétique et performances diélectriques supérieures pour les câbles VFD.

Installation des câbles

Faciliter le cintrage et le réacheminementdiminuer le poids pour réduire le poids total en surface, faciliter la manipulation et le tirage du câble, afin de réduire significativement la main d’œuvre pour l’installation :

  • Augmentation et amélioration du nombre de fils des câbles
  • Réduction du poids du câble de 2 à 4 % pour la plupart des projets
  • Gaine à faible coefficient de frottement et simplicité du dénudage réduisant de 10 % le besoin en main-d’œuvre
  • Réduction des coûts d’entretien, de réparation et de révision.

Offre complète de systèmes électriques

Améliorer la flexibilité, la protection, la puissance, la sécurité et la connectivité grâce à des systèmes modulaires, des ensembles spéciaux et des kits complets :

  • Expertise en connectivité
  • Kits de raccords et solutions de presse-étoupes
  • Composants de haute qualité et solutions innovantes pour protéger les boucles de service dans les environnements difficiles
  • Amélioration de la sécurité pour l’utilisateur final.

Services et Qualité

Raccourcir les délais, augmenter la disponibilité, réduire le nombre de références de câbles, optimiser le dimensionnement et le cheminement, résoudre les problèmes, éliminer les déchets, fournir des services d’essais, améliorer les conceptions et assurer la certification :

  • 98 % de livraison à temps et gestion rapide des situations d’urgence
  • Stock mondial : Etats-Unis, Chine, Singapour, Moyen-Orient, Royaume-Uni, Norvège
  • Interlocuteur unique et solutions personnalisées
  • Optimisation de la longueur des câbles et du marquage sur les tourets
  • Ingénierie sur site et examen de la conception du système électrique
  • Essais, analyse des causes premières, contrôle statistique de la qualité, certification
  • Partenariat en continu avec les ingénieurs Pétrole & Gaz upstream.

Medium voltage cables and accessories

Ces produits dans votre pays

Produits associés
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer