Le futur
sera électrique

Le présent l’est déjà. Et l’électricité le moteur du progrès. Au cœur de cette révolution énergétique : le câble, notre savoir-faire historique.

Nexans Capital Markets Day 2024

Capital Markets Day 2024

En savoir plus

Communiqués de presse

Aerial view of a city by night with colored lights

Nexans finalise la cession de Lynxeo à Latour Capital

Nexans annonce aujourd’hui la finalisation de la cession de Lynxeo, sa division de câbles industriels, à Latour Capital, un fond de capital-investissement basé en France, pour une valeur d’entreprise de 525 millions d’euros.

Aerial view of a city by night with colored lights
Groupe de professionnels souriant lors d'un événement au stade avec une décoration sur le terrain.
07 Juillet 2025

Nexans Suppliers Day 2025 : De fournisseurs à partenaires, amplifier pour plus d’impact

Le 25 juin 2025, Nexans a organisé la 5ème édition de son Nexans Suppliers Day, un événement annuel qui réunit les meilleurs fournisseurs du Groupe.

thumbnail-nexans-zaphiro
16 Juin 2025

Nexans et Zaphiro unissent leurs forces pour digitaliser le réseau électrique

Nexans et Zaphiro Technologies, entreprise suisse spécialisée dans la supervision et le monitoring avancés des réseaux électriques, annoncent un partenariat stratégique destiné à accompagner les opérateurs de réseaux publics et privés dans leur transformation digitale.

Navire de construction sous-marine tirant un tuyau orange dans l'eau bleue.
11 Juin 2025

Nexans électrifie la Crète : un câble sous-marin HVDC relie l’île au réseau électrique continental grec

Le 24 mai 2025, l’interconnexion Attique–Crète, le plus grand projet de transport d’électricité jamais réalisé en Grèce, est officiellement entrée en service.

Agir positivement sur le monde

Nous sommes des pionniers de la transition énergétique. Nous ouvrons la voie vers une électrification du monde plus responsable en plaçant l’environnement et l’humain au cœur de nos actions.

En savoir plus

Environnement

80 %

des déchets de production recyclés en 2023

Environnement

75 %

des ventes sont générées par des produits et services qui contribuent à la transition et à l’efficacité énergétique en 2023

Social

4272

employés Nexans ont participé à la Fresque du Climat® en 2023, dans plus de 10 pays

Social

30%

Objectif de 30% de femmes managers en 2026

Perspectives

Nous sommes convaincus que nous pouvons collectivement construire le monde de demain. C’est pourquoi nous multiplions les partenariats et les collaborations dans nos projets. Nous privilégions le dialogue avec nos collaborateurs, nos partenaires, nos clients. Nous pensons que l’ouverture, l’échange de points de vue et d’expertises permettra de relever les défis futurs. À travers une diversité de formats, vidéo, article, interview, nous donnons la parole aux experts de notre Groupe, à nos partenaires et à nos clients.

Christopher Guérin

Le monde évolue rapidement et deviendra de plus en plus électrique dans les décennies à venir. Sans câbles, pas de transition énergétique. Nous avons un rôle clé à jouer pour rendre cette électrification durable et vertueuse. L’électricité est notre ADN et nous proposons des solutions pour un avenir meilleur.

Christopher Guérin

Directeur Général, Nexans

Ressources

01

Résultats financiers

L’ensemble de l’information financière du Groupe : les indicateurs d’activité trimestriels à 3 et 9 mois ainsi que les résultats semestriels et annuels.

02

Publications financières

L’essentiel de nos publications financières classées par exercice.

03

Événements

Nos conférences, tables rondes et autres événements pour fédérer les acteurs du monde de l’énergie autour des enjeux de l’électrification.

communaute-talents-masque
image de fond logo nexans

Devenez un
collaborateur Nexans

Nous rejoindre, c’est contribuer activement à la construction d’un futur plus durable et à l’atteinte des objectifs globaux en matière de décarbonation.