Nexans conclut un accord de niveau de service avec Equinor
Projets
22 avril 2024
2 min
CLV Nexans Aurora
  • Nexans et le géant de l’énergie Equinor renforcent leur partenariat de long terme en signant un contrat de quatre ans pour la préparation et la réponse aux situations d’urgence.
  • L’expertise unique et particulièrement étendue de Nexans en matière de réparations couvre tous les types existants de câbles.
  • Le contrat comprend l’assistance d’une équipe d’experts de Nexans, ainsi que l’appareillage d’un navire spécialisé pour satisfaire les besoins opérationnels.

Nexans a signé avec le géant international de l’énergie Equinor un contrat de préparation et de réponse aux situations d’urgence.

Le grand groupe international Equinor œuvre pour un avenir sobre en carbone par la création de valeur de long terme. Equinor et Nexans sont réunis dans un partenariat durable, qui a déjà abouti à la réalisation de nombreux projets innovants.

Nexans prolonge aujourd’hui cette collaboration avec un accord d’une durée de quatre ans portant sur les interventions clés en main de réparation de divers systèmes de câbles d’une longueur totale de près de 3 000 km. Equinor est mandaté pour la gestion et de l’exécution de ce contrat par les membres du groupement de réparation des pipelines et d’intervention sous-marine PRSI (Pipeline Repair and Subsea Intervention).

Nexans assurera le fonctionnement normal des actifs d’Equinor grâce à son savoir-faire inégalé dans les opérations complexes et clés en main de réparation de câbles de tous types (XLPE, à papier imprégné ou à huile).

En cas de panne sur une section de câble, Nexans mobilisera toute son expertise dans l’installation et la maintenance de systèmes de câbles sous-marins, et coordonnera ses équipes hautement spécialisées pour évaluer l’incident et procéder à toute réparation éventuelle. Nexans s’est engagée à identifier les solutions optimales et à minimiser les délais d’intervention, afin de garantir la continuité du transport d’électricité. Le champ d’application géographique de l’accord s’étend à l’Europe du Nord, mais pourra évoluer à l’avenir en fonction des besoins du client.

Pascal Radue

Equinor possède une vision d’avenir claire et des valeurs sociales et environnementales fortes. La démarche de coopération engagée par nos deux groupes forge un partenariat d’une efficacité exemplaire. Nos équipes se tiennent prêtes à fournir les services d’assistance sur mesure requis par Equinor et par les membres du PRSI.

Pascal Radue

Vice-président exécutif Production & Transmission, Nexans

Communiqués de presse

Tous nos communiqués de presse