Règlement des
produits de construction

banner-construction-products-regulation

Règlement des Produits de Construction : un langage universel

Le Règlement des Produits de Construction (RPC) est un système mis en œuvre en Europe pour garantir la libre circulation des produits tout en garantissant la compréhension quel que soit l’endroit de leurs niveaux de performance. Il repose donc sur un langage commun et sur des méthodes d’évaluation harmonisées pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Nos câbles sont testés et conformes aux normes établies par le RPC. Ils sont choisis en fonction des réglementations indiquées par chacun des États membres.

RPC : quel est son champ d’application ?

Le Règlement des Produits de Construction (RPC) est une réglementation européenne qui encadre les méthodes et les critères d’évaluation de la performance au feu des produits de construction. Ce règlement s’applique aux pays membres de l’Union européenne. Chaque état membre fixe le niveau de performance requis en fonction des risques encourus, de la typologie des bâtiments, pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Le RPC repose sur une norme harmonisée décrivant le système de certification à mettre en œuvre ainsi que le suivi du maintien de la performance dans le temps. La norme de classement décrit les niveaux de performances ainsi que les méthodes d’essai à appliquer. Pour garantir la libre circulation des produits de construction sur le marché européen, ce système commun doit être adopté par l’ensemble des acteurs du secteur :

  • Autorités des états membres qui spécifient les ouvrages de construction,
  • Fabricants qui déclarent la performance des produits,
  • Distributeurs qui mettent à disposition les produits sur le marché,
  • Utilisateurs tels que les architectes, les prescripteurs, les maîtres d’œuvre qui choisissent les produits à installer dans les ouvrages de construction.

Les produits de construction, dont les câbles, installés de manière permanente dans des bâtiments ou des ouvrages de génie civil, entrent dans le champ d’application du RPC. Les câbles d’alimentation, de commande, de communication et à fibres optiques peuvent donc relever de ce règlement.

À ce jour, la norme harmonisée EN50575:2014/A1:2016 détaille les exigences en matière de réaction au feu des câbles. Par contre, la norme harmonisée pour la résistance au feu et le dégagement de substances dangereuses est en cours d’élaboration. Il convient donc de se tourner vers les normes nationales en vigueur.

RPC : quelle classification ?

Les câbles sont classés selon leur contribution potentielle à un incendie en 7 Euroclasses : Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca et Fca. Les principaux critères de classification sont les propagations de la flamme et de l’incendie ainsi que le dégagement de chaleur. 

Ensuite, il y a 3 critères additionnels qui s’appliquent aux classes B1ca, B2ca, Cca et Dca

  • Production de fumée : opacité des fumées évaluée en fonction de la nomenclature suivante : s1, s1a, s1b, s2 ET s3, où s1 correspond à la meilleure performance et s3 à la moins bonne.
  • Gouttelettes enflammées : d0, d1 ET d2 où d0 correspond à la meilleure performance et d2 à la moins bonne.
  • Acidité (pH et conductivité) des gaz de combustion : a1, a2, a3 pendant un incendie où a1 correspond à la meilleure performance et a3 à la moins bonne.

RPC : quelles sont les responsabilités des différents acteurs ?

  • Autorités compétentes : elles réglementent la performance incendie des câbles à utiliser en conformité avec la classification et veillent à la bonne application de la réglementation sur le marché.
  • Prescripteurs : ils définissent le niveau de performance au feu requis en suivant la classification du RPC et évaluent les risques spécifiques éventuels, ce qui sous-entend de connaître les niveaux de performances au feu des câbles.
  • Distributeurs : ils s’assurent de mettre à disposition du marché exclusivement des câbles conformes aux exigences du RPC pour des bâtiments avec le marquage CE et de fournir la déclaration de performance.
  • Installateurs : ils suivent les normes nationales d’installation en choisissant uniquement des câbles certifiés conformes au RPC et dotés des performances requises.

90 %

des installateurs européens considèrent
la sécurité importante et estiment que le RPC y contribue

75 %

des installateurs européens estiment
qu’ils peuvent appliquer correctement le RPC dans leur travail

66 %

des installateurs européens sont confiants
quant aux informations fournies par les différents
types de classes du RPC, les DdPs (Déclarations de Performances), etc

50 %

des installateurs européens privilégient
les coûts à la sécurité

RPC : un tutoriel pour tout comprendre

Nos équipes ont élaboré un tutoriel sur le RPC. Cet outil didactique fait le point sur ce règlement, son champ d’application et les obligations qui en découlent pour les acteurs du secteur de la construction.

En savoir plus sur la conformité des câbles au RPC

Visiter le site Europacable

Questions les plus fréquentes sur le RPC

Cadre

Définitions

Obligations

Déclarations de performance

Marquage CR

Avantages du RPC