Nexans a franchi une étape cruciale dans la construction de son vaisseau câblier de nouvelle génération, le Nexans Electra, avec la mise à l’eau réussie du navire le 13 novembre 2025 dans le chantier naval norvégien d’Ulstein Verft.
À l’abri d’une cale sèche couverte et dans un environnement strictement contrôlé, des conditions optimales ont été créées pour installer avec qualité et précision les principaux systèmes internes dans la coque d’acier vide du Nexans Electra. Amarré à quai, le navire est désormais prêt pour la phase suivante de finitions, de mise en service et de tests avant les premiers essais en mer.
Doté d’un design et de capacités techniques sans précédent, le Nexans Electra sera équipé de trois tables tournantes avec une capacité totale de chargement de 13 500 tonnes, et pourra poser jusqu’à quatre câbles simultanément.