Défis du marché
Développer des câbles d'énergie sous-marins de qualité

La demande mondiale d’énergie va augmenter de plus d’un tiers d’ici à 2035 (World Energy Outlook de l’IEA, 2012). Ce besoin accru en distribution d’énergie nécessite des câbles d’énergie sous-marins de haute qualité.
Les câbles d’énergie sous-marins sont utilisés pour acheminer l’électricité aux îles, fjords et aux lignes de côte. Les conditions maritimes peuvent être rudes et requièrent donc des produits de haute qualité. Nexans fournit ce type de systèmes de câbles pour toutes les tensions entre 1 kV et 525 kV. Au cours de nos 100 années de production de câbles, nous avons démontré la durabilité de nos solutions.
Solutions de Nexans
La construction de systèmes de câbles d’énergie sous-marins intègre diverses disciplines techniques telles que l’ingénierie électrique, la mécanique, les disciplines maritimes, la technologie sous-marine, l’hydrologie, la géologie du plancher océanique, etc.
L’expertise de Nexans couvre tous les aspects relatifs aux systèmes de câbles sous-marins CA et CC. Nos ingénieurs couvrent toutes les étapes d’un projet, de la phase de recherche et développement, en passant par l’étude de devis, jusqu’aux phases de production, d’essai, d’installation et de maintenance éventuelle.
Les systèmes de câbles d’énergie sous-marins de Nexans, CAHT / CCHT sont conçus pour résister aux hautes tensions mécaniques lors de la pose et de l’exploitation, particulièrement lorsque le système de câbles doit être installé en eaux profondes. Des exigences strictes de fiabilité présupposent des solutions qui sont basées sur une longue expérience opérationnelle et des essais exhaustifs sous forme d’essais électriques et mécaniques. Nous fournissons des solutions intégrales qui combinent fibre et électricité dans un seul câble.
Outre les projets conventionnels de câblage sous-marin, Nexans fournit également des systèmes de transmission de l’énergie et de télécommunications vers les installations offshore. Ce type de solutions réduit les besoins en génération électrique sur la plateforme, ce qui réduit ainsi les besoins d’espace, de personnel et les émissions en CO2. La première utilisation de ce concept a vu le jour au sein de la plateforme Troll en Mer du Nord en 1995 : un câble d’énergie sous-marin à trois conducteurs 52 kV de 67 km de long isolé par XLPE.
Laboratoire haute-tension (HT)
Le laboratoire HT de Nexans répond à toutes les exigences internationales en termes d’essai électrique des systèmes de transmissions avec des tensions allant jusqu’à 750 kV en CA et CC. Notre laboratoire HT offre les solutions de qualification, vérification et essais de routine, tels qu’un convertisseur d’échelon, un générateur CC et un système de réacteur à résonnance sériel CA, un diviseur de tension capacitive, une machine d’essai de traction et courbement, des essais dynamiques, et des essais de charge mécanique et des essais de compressions.
Documentation