Lignes Aériennes

Nos conducteurs innovants accompagnent la transition énergétique
Les réseaux à haute tension sont la pierre angulaire des systèmes énergétiques
Le développement et la construction de réseaux nationaux de transport d'électricité robustes font partie intégrante du système européen de transport interconnecté. Elle contribue à opérer la transition énergétique.
L'anticipation est essentielle, car les gestionnaires de réseau de transport (GRT) doivent construire une infrastructure de réseau capable d'intégrer les futurs projets de production d'énergie (renouvelable). Ils ne peuvent pas réagir aux changements au fur et à mesure qu'ils se produisent, en raison de la durée de tout nouveau projet d'infrastructure.
Les GRT s'efforcent de trouver des solutions responsables et économiquement efficaces, en essayant de limiter la construction de nouvelles infrastructures : ils préfèrent optimiser et mettre à niveau l'infrastructure existante lorsque cela est possible.
Là où des lignes aériennes existent, ils préféreront installer des conducteurs supplémentaires ou nouveaux afin de transmettre plus d'électricité.
Nos conducteurs innovants accompagnent la transition énergétique
Partant de ces exigences clients pour des capacités à transporter toujours plus importantes, notre équipe dédiée a développé une gamme complète de lignes aériennes, nécessaires à la sécurisation des réseaux haute tension. Cela permet aux GRT de conserver leur infrastructure existante de pylônes tout en remplaçant les conducteurs par de nouveaux intégrant les dernières technologies de transmission.
Nos solutions innovantes comprennent des conducteurs compacts, tels que Aero-Z, qui peuvent augmenter la capacité jusqu'à 15 % tandis que la technologie High Temperature Low Sag (HTLS) permet des augmentations jusqu'à 100 % sans remplacer les tours.