Défis du marché
L’éolien offshore est l’une des sources les plus stables d’énergie renouvelable. Les fluctuations de puissance sont minimales en raison du régime des vents océaniques. En outre, la nécessité d’une capacité de production de secours pour répondre aux pointes de charge est largement éliminée grâce à la justesse des prévisions météorologiques, ainsi qu’à la commande et à la gestion à distance. Cela a pour effet de réduire les coûts, de renforcer la stabilité du réseau, et contribue à un approvisionnement en énergie plus durable.
Références
WHAT'S WATT : Parcs éoliens offshore, les marins de l'énergie
Installation Capabilities & Services
Nexans is present with cable solutions in approx. 50% of the wind farms in Europe with a total installed capacity of 25 GW (2020 figures), and plans to further develop the business to extend its presence all over the world with ever higher-performing cable solutions.
Documentation
Events