N'Roll Classic

Description

Description

Standards

  • International
    Nexans specification

Grâce à ces nouveaux produits, vous béneficiez  de conditionnements spécialement adaptés à vos besoins

 

La fin des effets "ressort"

 Avec N'roll de Nexans, c'est la fin des effets "ressort" et des spires qui se coincent : Le câble se déroule en toute facilité pour un gain de temps précieux sur chantier.

Rechargeable en moins de 5' chrono

Astucieusement prévu, le changement d'une recharge de câble sur N'Roll ne prend pas plus de 5 minutes.

Tellement pratique, toujours portable

Conçu en collaboration avec des professionnels électriciens, N'Roll de Nexans ne dépasse pas les 20 Kg chargé, pour rester facilement transportable. Pratique avec ses poignées de transport et ses dimensions compactes, N'Roll se stocke facilement dans un véhicule comme en atelier

  "N'Roll Le dérouleur qui vous simplifie la vie de chantier"

Characteristics

Characteristics

Construction characteristics

Construction characteristics

With Green/Yellow core
Yes
Material
ABS
Number of conductors
-

Dimensional characteristics

Dimensional characteristics

Conductor cross-section
- mm²
Conductor diameter
- mm
Depth
- mm
Height
- mm
Length
- mm
Number of pairs
-
Width
- m

Resources

Resources

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close