Le rythme effréné du numérique

Chaque seconde, des milliards de données circulent dans le monde. Transactions bancaires, communications, streaming, intelligence artificielle… Tout repose sur une infrastructure conçue pour fonctionner sans interruption.

C’est pourquoi les câbles sont essentiels
pour le bon fonctionnement
des data centers.

3 types de câbles jouent un rôle clé

Les câbles basse tension (BT)

Ils alimentent les serveurs et unités de stockage à l’intérieur des data centers.

Les câbles moyenne tension (MT)

Ils connectent les data centers aux postes électriques et générateurs de secours.

Les câbles haute tension (HT)

Ils transportent l’électricité sur de longues distances pour répondre aux besoins énergétiques massifs.

Une fiabilité cruciale des câbles pour éviter les pannes

On parle de 690 000 dollars de pertes
par heure d’interruption

60 % des pannes dépassant
les 100 000 dollars de coûts

Une recrudescence de 11 % en 2019

15 % en 2022

des interruptions
à plus d’un million de dollars

Les câbles sont la première ligne de défense
et ne se limitent pas à un simple acheminement de l’énergie :

ils protègent,

stabilisent,

et sécurisent

un écosystème qui ne peut pas s’arrêter.

L’innovation comme levier d’un numérique plus résilient

Pour soutenir un monde ultra-connecté, les data centers doivent évoluer intelligemment pour concilier croissance et responsabilité environnementale.

Aujourd’hui, de nouvelles solutions permettent de réduire l’empreinte énergétique tout en garantissant fiabilité et sécurité :

Des câbles bas carbone, intégrant des matériaux recyclés pour limiter l’impact environnemental.

De la supraconductivité, pour optimiser la consommation et réduire les pertes électriques.

Des solutions de sécurité incendie avancées, pour ralentir la propagation du feu et limiter les émissions de fumée.

Des technologies intelligentes, basées sur l’IA et les capteurs, pour surveiller en temps réel et prévenir les pannes.

Focus sur

la supraconductivité

Cette transformation nécessaire s’appuie sur des technologies capables de satisfaire les plus hautes exigences en matière de performance, de fiabilité et de durabilité.

À la fois puissants et compacts, les câbles supraconducteurs sont particulièrement adaptés aux data centers implantés en milieu urbain, où les besoins énergétiques élevés se heurtent à des contraintes d’espace.

Leur capacité à transporter des charges importantes en moyenne tension permet de limiter les adaptations lourdes des infrastructures existantes.

Les câbles supraconducteurs peuvent atteindre une densité de courant effective supérieure à

Ils sont capables de transmettre

la capacité des lignes à courant alternatif (AC) et jusqu’à 10 fois celle des lignes à courant continu (DC) à des niveaux de tension comparables.

Par exemple, un câble supraconducteur d’un diamètre de seulement 17 cm peut transmettre 3,2 GW

de puissance, soit suffisamment pour alimenter une grande ville.

Nexans investit dans cette technologie depuis plus de 30 ans,

avec l’objectif de proposer des solutions concrètes aux enjeux des infrastructures critiques comme les data centers, tout en anticipant leurs besoins énergétiques à venir.

En résumé

Tout repose sur des infrastructures qui tiennent la cadence.

Plus performantes, plus intelligentes, plus durables. Anticiper les risques, optimiser l’énergie, sécuriser les connexions : chaque maillon est essentiel.

Sans conductivité maîtrisée, pas de cloud.

Sans alimentation fiable, pas de data.

Sans innovation durable, pas de futur numérique.

Nexans accompagne cette transformation en équipant les plus grandes infrastructures mondiales
avec des solutions fiables, durables et évolutives.

Des collaborations stratégiques aux innovations technologiques,
l’avenir des data centers se construit dès aujourd’hui.

Article à propos

Interconnexions sous-marines pour une électricité sans frontière

Energies renouvelables

23 / 07 / 2024

Plongez dans le monde des câbles sous-marins et découvrez comment les technologies innovantes transforment notre manière de transmettre l’énergie renouvelable. Apprenez-en plus sur les solutions durables essentielles pour alimenter notre avenir de manière efficace et responsable.

Mers électriques

Les câbles d’interconnexion, des géants sous-marins

Imaginez un serpent géant d’acier : ce ne sont pas des créatures marines fantastiques, mais bien des câbles d’interconnexion !

Ces artères invisibles véritables câbles à haute tension acheminés sous les mers permettent l’échange d’électricité entre les pays.

Diamètre

300 mm

Le diamètre que peut
atteindre ce géant des mers

Poids

200 kg

Le poids que peut atteindre
chaque mètre de câble de ce colosse

Profondeur max

3 000 m

La profondeur sous la mer
actuelle où peut être installé
un câble d’interconnexion (2025)

Ces câbles sous-marins sont fabriqués dans des usines ultra-modernes où leurs différents éléments sont assemblés avec une précision millimétrique.

Ils sont ensuite transportés sur des navires câbliers qui les déroulent au fond de la mer.

Une véritable prouesse technologique qui permet d’acheminer l’énergie à travers les mers et les océans.

Des projets partout dans le monde

386

le nombre de projets d’interconnexion sous-marine que Nexans a réalisé, représentant 40 GW de capacité de transmission, soit environ 12 000 km de câbles sous-marins et plus de 400 km de câbles terrestres déployés

Prévisions sur le marché

15%

de la production d’électricité de chaque pays européen exportée d’ici 2030

Source : European Commission, Electricity interconnection targets

Des kilomètres de câbles

+25 000 km

de câbles haute tension sont à installer entre 2020 et 2030 (Europe). C’est autant que dans les trente dernières années !

L’Europe,
continent
le plus connecté

Aujourd’hui l’Europe est le continent le plus avancé en matière d’interconnexions. Son réseau, extrêmement sophistiqué, s’appuie en partie sur ces câbles sous-marins.

Projets emblématiques clés

Great Sea Interconnector (2028)

De la Crète à Chypre

Câbles HVDC de 2×900 km, le plus grand projet d’interconnexion de l’histoire

Ce projet clé pour la transition énergétique facilite l’échange d’énergie entre les deux pays, renforce l’intégration des énergies renouvelables dans la région et alimente 3 millions de foyers en électricité.

Celtic Interconnector (2026)

De la France à l’Irlande

Câbles HVDC de 2×500 km, les plus longs au monde

Il relie pour la première fois l’Irlande à l’Europe, avec une capacité de 700 MW, soit l’équivalent de la consommation électrique de 450 000 foyers, et renforce la sécurité énergétique de l’île.

Crète-Attique Interconnector

De la Crète à la Grèce continentale

Câble HVDC de 335 km, à 1 200 mètres de profondeur

Conçu pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’île, il permet la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire.

NordLink Interconnector

De l’Allemagne à la Norvège

Câbles de 2×700 km, avec une capacité de 1 400 MW

Ce câble sous-marin unique permet l’échange et le stockage d’énergie générée à partir de sources renouvelables, entre la Norvège et l’Allemagne.

L’Europe, continent le plus connecté

Aujourd’hui l’Europe est le continent le plus avancé en matière d’interconnexions. Son réseau, extrêmement sophistiqué, s’appuie en partie sur ces câbles sous-marins.

Projets emblématiques clés

Great Sea Interconnector (2028)

De la Crète à Chypre

Câbles HVDC de 2×900 km, le plus grand projet d’interconnexion de l’histoire

Ce projet clé pour la transition énergétique facilite l’échange d’énergie entre les deux pays, renforce l’intégration des énergies renouvelables dans la région et alimente 3 millions de foyers en électricité.

Projets emblématiques clés

Crète-Attique Interconnector

De la Crète à la Grèce continentale

Câble HVDC de 335 km, à 1 200 mètres de profondeur

Conçu pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’île, il permet la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire.

Projets emblématiques clés

Crète-Attique Interconnector

De la Crète à la Grèce continentale

Câble CCHT de 335 km, à 1 200 mètres de profondeur.

Conçu pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’île, il permet la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d’origine éolienne et solaire.

Projets emblématiques clés

NordLink Interconnector

De l’Allemagne à la Norvège

Câbles de 2×700 km, avec une capacité de 1 400 MW

Ce câble sous-marin unique permet l’échange et le stockage d’énergie générée à partir de sources renouvelables, entre la Norvège et l’Allemagne.

Les avantages de l’interconnexion sous-marine

La sécurisation et l’équilibrage des réseaux

Relier les réseaux électriques permet de redistribuer l’énergie là où elle est nécessaire. L’énergie solaire du Maroc peut ainsi alimenter le Nord de l’Europe, tandis que l’hydroélectricité de Norvège peut être envoyée vers le Sud.

Cette interconnexion facilite l’exportation des surplus et l’importation en cas de sous-production, renforçant ainsi la résilience des réseaux.

Une utilisation grandissante des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables produites en excédent, à défaut d’être stockées, peuvent être acheminées vers d’autres régions lors d’un pic de demande.

La maximisation du profit socio-économique du réseau

Une interconnexion plus développée des réseaux permettrait aux consommateurs de réaliser d’importantes économies.

La flotte Nexans en première ligne

Ce sont les navires câbliers qui transportent puis déposent les câbles au fond des mers.

Pouvant atteindre plus de 100 m de longueur, ils sont de véritables bijoux technologiques. Ils représentent donc un élément clé dans les processus d’interconnexions.

Les interconnexions sous-marines jouent un rôle clé dans la transformation des réseaux électriques mondiaux, permettant l’échange d’électricité entre les pays de manière sécurisée et efficace.

Ces câbles géants, installés à des profondeurs impressionnantes, favorisent l’intégration des énergies renouvelables en acheminant l’excédent produit vers les régions où la demande est forte.

En Europe, qui se distingue comme le continent le plus connecté, des projets comme Celtic Interconnector ou NordLink illustrent le potentiel de ces infrastructures pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, stabiliser les réseaux, et contribuer à la baisse des coûts de l’électricité pour les consommateurs.

Grâce à son expertise en la matière et à une flotte de navires câbliers ultra-modernes, Nexans se positionne en acteur majeur de ces développements, posant les bases d’un avenir énergétique plus collaboratif, durable et résilient.

Article à propos

Interconnexions sous-marines pour une électricité sans frontière

Energies renouvelables

23 / 07 / 2024

Plongez dans le monde des câbles sous-marins et découvrez comment les technologies innovantes transforment notre manière de transmettre l’énergie renouvelable. Apprenez-en plus sur les solutions durables essentielles pour alimenter notre avenir de manière efficace et responsable.

Explorer
Câbles
29
Cu copper

L’Odyssée
du cuivre

Le cuivre, premier métal travaillé par l’homme à l’aube de la révolution néolithique et qui a été au cœur de la seconde révolution industrielle de l’énergie au début du XXe siècle, est aujourd’hui l’un des piliers de la transition énergétique en cours.

Le cuivre, nouveau
défi de l’électrification

Entre raréfaction des ressources et augmentation de la consommation mondiale.

L’industrie des câbles électriques, qui a déjà connu de nombreuses phases de transformation au cours de son histoire, doit s’adapter à un nouveau défi. Elle fait face simultanément à une explosion prévisible de la demande et donc à l’augmentation attendue de la consommation de cuivre. Les acteurs du marché font également face à une pénurie des matières premières globalisée, ajoutant encore aux enjeux de la recyclabilité du cuivre.

Le cuivre nouveau défi de l’électrification

  • Augmentation de la demande mondiale de cuivre
  • Raréfaction
    de la ressource minière
  • Composition
    d’un câble électrique

Augmentation de la demande mondiale de cuivre

Poids en million de tonnes (Mt)

Sources : Goldman Sachs / ICSG / Analyse Nexans

Raréfaction
de la ressource minière

Production annuelle de cuivre limitée à
24 Mt et 10 Mt de déchets pour les 5 prochaines années…

…pour une demande annuelle
de 39 Mt en 2030

Sources : Goldman Sachs / ICSG / Analyse Nexans

Composition
d’un câble électrique

40 à 80%
de cuivre

Sources : Nexans

Le cycle de vie
d’un câble électrique

Améliorer le recyclage
et la collecte du cuivre

Améliorer le recyclage
et la collecte du cuivre

Intégrer l’activité de métallurgie

Nexans est le premier fabricant mondial de câbles verticalement intégrés avec 4 usines métallurgiques : Lens (France), Montréal (Canada), Lima (Pérou), Santiago (Chili)

Améliorer le recyclage
et la collecte du cuivre

Recycler ses propres déchets de cuivre

La totalité des déchets de cuivre bénéficie d’un processus de recyclage.

Améliorer le recyclage
et la collecte du cuivre

Exploiter les mines urbaines

Améliorer la récupération de cuivre des réseaux électriques de nos villes et de nos infrastructures.

POUR INFO

Nexans s’appuie depuis 2008 sur RecyCâble (joint-venture entre Nexans et Suez). En 2023, 9 410 tonnes de déchets de câbles sont transformées au sein de cette structure.

Je crois à l’invention d’un nouveau modèle de pilotage de l’entreprise, dans lequel l’économie circulaire sera remplacée par la performance circulaire. C’est-à-dire un modèle éthique et circulaire, pas décroissant pour autant.

Christopher Guérin

CEO, Nexans

Les objectifs
de Nexans

2024
>5%
de cuivre recyclé
2030
30%
de cuivre recyclé
Label Copper Mark obtenu en 2023 pour les sites de Lens et Montréal, certifiant la production de cuivre responsable.
1 / 4