Blog Posts
-
Energie
U.S. must act quickly to grab the offshore wind opportunity before it blows away to other countries
The offshore wind industry is poised to bring 83,000 potential jobs, billions of dollars to our economy and transform the U.S. into a country based on independent, renewable energy. We could improve both our economy and our clean energy mix. But we must act quickly.
-
Services & Solutions
Transition énergétique et DSOs
La transition énergétique crée des opportunités pour les gestionnaires de réseau de distribution (DSO) - mais elle signifie aussi une plus grande complexité du réseau. Comment les DSO peuvent-ils calculer où et quand investir ? Et comment peuvent-ils collaborer plus facilement avec les parties prenantes ? La technologie du "jumeau numérique" pourrait en être la clé.
-
Energie
Relever le défi des mégapoles - avec les supraconducteurs
La crise du Covid-19 a un impact majeur sur la demande d'électricité. Pourtant, la tendance à long terme est à l'augmentation de la consommation, en particulier dans les villes. Les câbles supraconducteurs pourraient-ils aider les gestionnaires de réseau de distribution (DSO) à répondre à l'augmentation de la demande ?
-
Energie
Les supraconducteurs arrivent dans les réseaux électriques !
Les supraconducteurs étaient autrefois un objet de science-fiction. Aujourd'hui, ils transforment la façon dont l'électricité est fournie.
-
Energie
L'avenir est électrique
L'ambition est énorme. D'ici 2050, l'Europe entend être le premier continent neutre sur le plan climatique. Pour y parvenir, la production d'énergie renouvelable devra remplacer l'électricité actuellement produite à partir de combustibles fossiles. Cela doit se faire en tenant compte d'une augmentation rapide de la demande mondiale d'électricité, qui devrait augmenter de plus de 60 % au cours des 20 prochaines années.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales