News List
-
Réseaux d'énergie - Superconductivité18 juin 2020
Nexans remporte le contrat AMSC dans le cadre du projet Resilient Electric Grid de Chicago
Paris La Défense, le 18 juin 2020 – Nexans a remporté un contrat avec AMSC pour la production d'un câble supraconducteur dans le cadre duprojet Resilient Electric Grid (REG) de Chicago, aux États-Unis. Le câble, ainsi qu'un système de jonction spécial, seront déployés dans une sous-station de Commonwealth Edison (ComEd).
-
Réseaux d'énergie - Superconductivité12 juin 2019
Nexans a mené à bien les tests de qualification de son câble supraconducteur « Best Paths » conçu pour les lignes électriques CCHT
Financé par l’UE, le projet « Best Paths » a créé un nouveau système de câble supraconducteur modulaire CCHT (courant continu haute tension) conçu pour transporter l’énergie sur de longues distances avec un minimum de pertes résistives.Le programme de test a qualifié le câble supraconducteur de 320 kV à courant continu pour des intensités allant jusqu’à 10 kA avec une capacité de transport de 3,2 GW.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales