News List
-
Réseaux d'énergie - HT terrestre29 avr. 2019
Les câbles d’énergie souterrains de Nexans restaurent la beauté naturelle de la campagne anglaise
Le Groupe a remporté un contrat de 35 millions d’euros pour la fourniture de câbles à Morgan Sindall Infrastructure dans le cadre du projet Dorset VIP de National Grid. Ce projet porte sur le remplacement de conducteurs aériens par des câbles haute tension souterrains Nexans, permettant de retirer 22 pylônes.
-
Réseaux d'énergie - HT terrestre19 mars 2019
Le système de câbles de Nexans va jouer un rôle critique pour Amprion dans l’enfouissement partiel du réseau de transport allemand
Nexans aide Amprion à remplacer une section majeure de son réseau de transport 400 kV par un système souterrain
-
Réseaux d'énergie - HT terrestre30 nov. 2018
Nexans qualifie avec succès un système de câbles CCHT souterrain de 525 kV aux normes des TSO allemands
Les systèmes de câbles courant continu haute tension (CCHT) de Nexans sont appelés à jouer un rôle clé dans la transition énergétique en Allemagne à la suite de leur qualification pour une utilisation au plus haut niveau de tension à ce jour.
-
Réseaux d'énergie - HT terrestre24 août 2018
CIGRE 2018: Nexans presents its state-of-the-art HV cable solutions for submarine and land transmission networks
Nexans is presenting its complete range of transmission cabling systems and solutions, including its High Voltage Alternating Current (HVAC) and High Voltage Direct Current (HVDC) solutions for offshore and onshore applications, superconducting systems and cable recycling services.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales