News List
-
Power plants - Conventional9 juil. 2020
Nexans remporte un important contrat de câbles d'énergie pour la régénération de la plus grande centrale électrique de Serbie
Nexans a signé un contrat de 2,1 millions d'euros avec Coptech pour la livraison de 206 km de câbles de puissance non propagateurs de l’incendie destinés à la nouvelle unité de désulfuration des gaz de combustion de la centrale électrique au charbon Nikola Tesla A de 1 560 mégawatts (MW) en Serbie.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales