Réseaux télécoms - Infrastructures

XPLORER™ ODF - Pushing the limits

1 juin 2018
XPLORER™ ODF

Optical distribution frame XPLORER

Nouvelle gamme de modules pour systèmes de distribution en fibre optique (Optical Distribution Frame).

Nexans présente sa nouvelle gamme de modules pour fermes et armoires de distribution en fibre optique (Optical Distribution Frames, ODF).

Les modules XPLORER™ ODF sont compatibles avec tous les formats standard du marché pour les fermes et armoires (19'', ETSI, avec fixations avant ou arrière). Ils apportent flexibilité et longévité aux réseaux optiques passifs sur les points de présence où ils sont installées.

Les modules XPLORER™ ODF sont conçus sur la base des concepts de SYMÉTRIE, SIMPLICITÉ, LÉGÈRETÉ, MODULARITÉ et RÉSISTANCE, faisant d'eux une solution  agile pour améliorer la performance des réseaux.

 

XPLORER™ ODF - Pushing the limits

Benefits

Symétrie

  • Gestion de stock optimisé
  • Configuration sur le terrain

Les modules pivotants XPLORER™ ODF sont réversibles. Que vous ayez besoin d'un axe à droite ou à gauche, tous les éléments restent les mêmes et le choix de l'axe de fixation peut être reporté au dernier moment de la phase d'installation.

Les modules XPLORER™ réduisent la complexité de gestion du matériel passif des armoires et fermes ODF.

Simplicité

  • Fixation intuitive
  • Cheminement des fibres amélioré

Les modules XPLORER™ ont une cheminement de fibre amélioré. La gestion des surlongueurs, du rayon de courbure et des configurations d'épissurage sont conçues pour assurer un câblage intuitif et une protection constante des fibres.

Un système de fixation Nexans simplifié permet de réduire la complexité des installations de modules.

Légèreté

  • Réduction du poids jusqu'à 50%

Par comparaison avec les versions précédentes, les matériaux utilisés réduisent le poids d'environ 50%, rendant les modules XPLORER™ pus faciles à manipuler. La séparation du châssis fixe et des éléments pivotants accroît encore cette sensation de légèreté.

Modulatité

  • Panneaux interchangeables
  • Equipement du module personnalisable

XPLORER™ apporte de la flexibilité à vos réseaux en fibre optique. Les modules sont adaptables pour convenir au mieux aux besoins de chaque point de présence.  Ils peuvent également être reconfigurés sur le terrain pour se conformer à toutes les spécificités du réseau.

Résistance

  • Matériau de haute qualité
  • Résistance à la température, aux produits chimiques et aux champignons

Les modules XPLORER™ sont conçus pour durer. Testé en conformité avec la norme IEC 61300-2 pour les environnements G de l'IEC 61753-1 (-40°C/+75°C), les matériaux ont été choisis avec soin pour garantir la résistance aux produits chimiques (hydrocarbures et huiles), aux champignons et à la corrosion. Ainsi ces modules sont particulièrement adaptés aux déploiements de fibre optique à grande échelle.

Fiche de produit Xplorer™

Votre contact

Telecom Infrastructures

Documents associés
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer