Référence
Cometa

-
LIEUEspagne
-
PARTENAIRERed Electrica de España
-
MARCHÉRéseaux d'énergie - Sous-marin
Description du projet :
- Produire, transporter et installer un câble d’énergie courant continu (250 kV dans un système à 500 MW) entre l’Espagne continentale et les îles Baléares de Majorque pour le projet COMETA (Conexión Mediterranea de Transporte de Alta tensión) de la Red Electrica de España.
Les défis du client :
- La nouvelle ligne devait relier le réseau espagnol de 400 kV de Sagunto, au nord de Valencia en Espagne continentale à l’ouest de Majorque. La conception de la ligne a été prévue pour alimenter les autres îles Baléares via des lignes secondaires de 132 et 33 kV, comprenant les futures lignes de Majorque-Minorque et Majorque-Ibiza-Formentera.
- Le trajet des câbles atteint une profondeur maximum de 1 410 mètres dont plus de 145 km ont une profondeur de plus de 800 mètres.
Les solutions de Nexans :
- Nexans a fourni un câble d’énergie haute-tension de 240 km (250 kV – cœur en cuivre de 750 mm2) protégé par un double renforcement en acier galvanisé au niveau de la section la plus profonde du trajet. Aucun épissure en mer n’a été nécessaire puisque le câble était renforcé et fourni en une longueur.
- Nexans a également fourni 240 km de câble à fibre optique (à 24 fibres). Les câbles ont été enfouis dans le plancher océanique à une profondeur de 1 000 mètres afin de protéger les câbles contre les dommages extérieurs. L’installation a débuté en automne 2010 et l’intégralité du projet s’est achevée en novembre 2011.