Vers un approvisionnement plus durable

L’éolien offshore offre de nouvelles opportunités

Offshore wind farm

L’éolien offshore est l’une des sources les plus stables d’énergie renouvelable. Les fluctuations de puissance sont minimales en raison du régime des vents océaniques. En outre, la nécessité d’une capacité de production de secours pour répondre aux pics de charge est largement éliminée grâce à la justesse des prévisions météorologiques, ainsi qu’à la commande et à la gestion à distance. Cela a pour effet de réduire les coûts, de renforcer la stabilité du réseau, et contribue à un approvisionnement en énergie plus durable.

Dans les années à venir, l’éolien offshore pourrait tripler sa capacité, de 8 GW aujourd’hui à 24 GW en 2020, devenant ainsi une source renouvelable fiable pour les futurs « supergrids » intégrés en Europe. De fait, l’éolien offshore est appelé à jouer un rôle clé dans la réalisation de l’objectif de limiter le réchauffement climatique à +2°C, fixé par la COP21 en 2015 à Paris.

Les tendances récentes dans l’éolien offshore sont notamment à une évolution vers des turbines plus grandes et des unités flottantes en eaux profondes. Les projets offshore (jusqu’à 200 km des côtes) exigent des câbles robustes, une installation maritime de précision et des transmissions efficaces sur de longues distances, faisant appel à des solutions de câblage innovantes et à des accessoires fiables.

Nouvelles tendances et nouveaux facteurs

  • Amélioration du rapport coût-compétitivité : l’énergie éolienne offshore demeure coûteuse. Pour qu’elle constitue une solution viable, il est nécessaire de réduire les coûts de production tant du point de vue du matériel (les éoliennes) que des logiciels de commande et des infrastructures de câblage.
  • Des éoliennes plus grandes et plus efficaces : une production accrue d’énergie, une meilleure fiabilité et des coûts d’exploitation réduits peuvent engendrer 9 % d’économies par unité. Les turbines 6-8 MW de nouvelle génération nécessitent des câbles durables de grande capacité.
  • Implantation en eaux plus profondes, plus loin en mer : les mâts et infrastructures offshore doivent pouvoir supporter des conditions océaniques extrêmes. Les câbles et les composants doivent être résistants au sel et à l’eau et présenter des qualités maritimes dynamiques.
  • Modernisation des infrastructures de transport d’énergie et d’interconnexion : les éoliennes océaniques, qu’elles soient entièrement flottantes ou ancrées sur le fond marin, ont besoin d’infrastructures appropriées afin d’exporter l’énergie vers les réseaux à terre et d’assurer les télécommunications pour le pilotage à distance.
  • Optimisation de la supply chain, de la logistique et de la pose : les économies potentielles pourraient atteindre 3 %. Cela exige une disponibilité des câbles et des accessoires, ainsi qu’une livraison sur site et une pose par des navires câbliers spécialisés, offrant les compétences et capacités nécessaires.
  • Partenariats et coopération internationale : cet aspect est d’autant plus important en matière de recherche, de développement technologique et de formation. Les projets internationaux demandent expertise en termes de câbles et systèmes de câblages, partage du savoir-faire et respect des normes internationales.
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer