Des solutions pionnières pour un transfert sûr, fiable et efficace des fluides cryogéniques
Depuis plus de 50 ans, Nexans Cryogenic Systems développe des solutions fiables, sûres et efficaces pour le transfert des fluides cryogéniques. Nous avons été les pionniers des lignes isolées sous vide flexibles, qui sont devenues des systèmes essentiels utilisés dans l'industrie, l'aérospatiale et la recherche. Elles contribuent désormais à la transition énergétique en apportant aujourd'hui des solutions pour la mobilité et l'industrie décarbonées, les systèmes supraconducteurs et la supply-chain de l'hydrogène liquéfié.
Les systèmes Nexans intégrent nos technologies de lignes cryogéniques flexibles et leurs accessoires afin de garantir des systèmes entièremement intégrés, testés dans nos usines.
Nos lignes cryogéniques transfèrent des fluides avoisinant le zéro absolu
Diamètre interne maximal de nos lignes en service
années d'expériences dans les applications cryogéniques
Systèmes de transfert cryogéniques : des infrastructures essentielles pour la transmission d'énergie et les gaz industriels
Nous fournissons des solutions clés en main pour des applications dans les domaines de la transition énergétique, des infrastructures aérospatiales, de l'industrie et de la recherche. Forts de nos capacités d'innovation, d'ingénierie et de fabrication, ainsi que d'un écosystème de partenaires, nous avons développé un savoir-faire unique et une expérience mondiale dans la réalisation de solutions de transfert de tout type de fluides cryogéniques, tels que le LN2, le LH2 ou le LHe, pour n'en citer que quelques-uns.

Applications principales
- Infrastructures aérospatiales
Nexans est un acteur historique de l'aventure aérospatiale. Nous concevons et réalisons des systèmes cryogéniques haute performance pour le ravitaillement en toute sécurité des fusées en ergols cryogéniques tels que le LH2 et le LOx.
- Lignes cryogéniques pour applications industrielles
Nos systèmes de transfert d'azote liquide faciles à installer et reconfigurables constituent des installations essentielles dans les industries médicales & pharmaceutiques, alimentaires ou électroniques, où les procédés à basse température sont critiques pour la sécurité et la qualité des productions.
- Systèmes supraconducteurs
Nos lignes de transfert flexibles isolées sous vide forment les enveloppes cryogéniques des systèmes supraconducteurs de Nexans, une technologie de pointe permettant un transfert massif d'énergie dans des systèmes compacts, refroidis à l'azote liquide.
- Infrastructures pour l'hydrogène liquéfié
Les lignes de transfert cryogéniques isolées sous vide flexibles de Nexans soutiennent le développement des nouvelles applications du LH2 pour la mobilité et l'énergie. Nos solutions clé en main dédiées permettent le transfert d'hydrogène entre les réservoirs de stockage et les réservoirs mobiles et s'appliquent dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires ainsi que pour les stations de ravitaillement du réseau routier. Nexans développe à cet effet des systèmes sur mesure pour des transferts rapides, sûrs et fiables.
- Installations de recherche
Nous développons des designs spécifiques de lignes cryogéniques comprenant jusqu'à 5 parois et des doubles couches d'isolation thermique (vide, garde d'azote) applicables au transfert cryogénique de l'hélium liquéfié à des températures avoisinant le zéro absolu.
Principales applications des systèmes cryogéniques:
Au cours des 50 dernières années, Nexans Cryogenic Solutions a été un pionnier dans le développement de systèmes cryogéniques avec plusieurs premières mondiales dans les systèmes supraconducteurs, les systèmes de transfert de LH2 navire-terre ou les accélérateurs de particules.
Certificats & homologation
Nos solutions sont conformes aux certifications suivantes
- 2014/68/EU Directive européenne pour les équipements sous pression - Directive européenne pour les équipements sous pression - Déclaration CE selon les modules A1 et A2
- DIN EN ISO 10380 - Norme internationale pour les tuyaux métalliques onduleuxs et les assemblages de tuyaux métalliques
- AD2000 - Réglementation allemande relative aux équipements sous pression (basée sur 2014/68/EU))
- ISO 9001 - Norme internationale relative aux systèmes de gestion de la qualité
- ISO 14001 - Norme internationale relative au système de management environnemental
- ASME B31.3 - Norme américaine relative aux canalisations sous pression
Nos références