Profil
Données boursières (au 31/12/2020)
Cours de l'action en euros (sauf ratios)
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Plus haut | 59,85 | 43,58 |
Plus bas | 21,55 | 23,33 |
Dernier cours de l'année | 59,25 | 43,49 |
Évolution sur l'année | +34,6% | +80,5% |
Évolution du SBF 120 sur l'année | +8,2% | -12,31% |
Évolution du CAC40 sur l'année | +8,83% | +27,48% |
Capitalisation boursière au 31 décembre (1) | 2 593 | 1 896 |
Moyenne quotidienne des échanges (2) | 92 128 | 125 579 |
Nombre de titres composant le capital au 31 dec | 43 755 627 | 43 606 320 |
Taux de rotation des actions (3) | 0,21% | 0,29% |
(1) En millions d’euros (2) En nombre de titres (3) Moyenne journalière sur l’année |
Données par action
En euros (sauf ratios) | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Actif net (1) | 27,86 | 27,73 |
Résultat net (2) | 1,80 | -2,81 |
Résultat net dilué (3) | 1,76 | -2,81 |
PER (4) | - | -9,87 |
Dividence net | 0,70 (5) | - |
Rendement net (4) | 1,18% | 0,0% |
(1) Capitaux propres part du Groupe divisé par le nombre d'actions en circulation au 31 décembre. (2) Calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions en circulation. (3) Résultat net après prise en compte de l'exercice de droits qui auraient pour effet d'augmenter le nombre d'actions. (4) Sur la base du cours au 31 décembre. (5) Il sera proposé à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 12 mai 2021 de distribuer un dividende de 0,70 euro par action au titre de l'exercice 2020. |
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales