Structure du capital

Estimation de l'actionnariat au 31 décembre 2019

85,50
%
Investisseurs institutionnels

Investisseurs institutionnels : 85,50 %

dont :

- Invexans Limited (UK) et Tech Pack (groupe Quiñenco, Chili) : environ 28,92 %, soit 12 610 914 actions

- Bpifrance Participations (France) : 7,71 %, soit 3 363 446 actions

11,72
%
Actionnaires individuels et salariés

Actionnaires individuels et salariés :11,72%, soit 5 111 531 actions

dont

- Actionnaires individuels : 7,24 %

- Actionnaires salariés : 4,48 %

2,72
%
Actionnaires non identifié

Actionnaires non identifiés : 2,72 %, soit 1 183 429 actions
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer