Couverture Analystes et Consensus

Couverture Analystes

Broker

Analyste

Alpha Value Valentin Mory
Bank of America Merrill Lynch David Barker
BNP Exane James Taylor
Credit Suisse Max Yates
Equita  Luigi de Bellis
Goldman Sachs Daniela Costa
HSBC Sean McLoughlin 
JP Morgan Akash Gupta
Kepler Cheuvreux Benjamin Terdjman
Morgan Stanley Lucie Carrier
Oddo Midcaps Jean-François Granjon
Société Générale Joffrey Bellicha-Meller

Consensus

Au date du 21 janvier 2021.
Million d'euros

GROUPE Nombre d'estimés 2020 2020 estimé 2021 estimé 2022 estimé
Chiffre d'affaires à cours des métaux constants(1) 11 5 746 5 936 6 084
EBITDA(2) 11 346 435 490
Résultat net d'exploitation 11 -20 139 149
ROCE(3) 7 9,2% 13,7% 15,4%
Évolution Dette Nette - Fin de période 11 244 133 -28
Génération de trésorerie (free cash-flow) 11 126 106 172

 

(1) Cours de référence du cuivre de 5 000€/t
(2) Marge opérationnelle avant dotations aux amortissements
(3) Marge Opérationnelle 12 mois sur Capitaux Employés fin de période, retraité des provisions Antitrust et d'IFRS 16 (jusqu’en 2019)

Disclaimer

Le consensus des estimés des analystes pour Nexans accessible sur ce site internet est fourni uniquement, à titre indicatif et de courtoisie, à l’usage de nos investisseurs.

Merci de bien vouloir noter que le consensus des estimés est constitué des estimés, des prévisions, des prédictions ou des projections concernant la performance de Nexans réalisé par des analystes. Ils n’ont pas été préparés par Nexans et ne représentent pas les opinions, prévisions ou projections de Nexans ou de son management.

Nexans n’endosse ou n’approuve pas le consensus des estimés des analystes, ni tout estimé d’analystes sous-jacent qui peut avoir fait partie de consensus des estimés des analystes. Nexans n’adopte pas le consensus des estimés des analystes.

Par ailleurs, nous alertons les investisseurs que la dépendance au consensus des estimés des analystes dans leur décision d’investissement pourrait aboutir à une perte, particulièrement si Nexans manque d’atteindre le consensus des estimés des analystes. En outre, Nexans ne fournit aucune assurance concernant l’exactitude ou la rectitude sur le consensus des estimés des analystes.
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer