Nexans à la pointe de la technologie avec des câbles haute tension de nouvelle génération pour la décarbonation de l’aéronautique
Aéronautique
19 Juin 2023
4 min
  • Nexans lance une nouvelle gamme de câbles haute tension destinés à répondre aux obligations de neutralité carbone de l’industrie aéronautique d’ici 2050.
  • Cette nouvelle gamme de câbles offre une densité de puissance accrue, fonctionnant sans décharge partielle sur une plage étendue de tensions et d’altitudes.
  • Dans le cadre du programme « Clean Aviation », Nexans jouera un rôle significatif pour aider les avionneurs à atteindre leurs objectifs d’efficacité énergétique et d’émissions, avec une réduction de celles-ci pouvant aller jusqu’à 90 % selon le type d’avion.

Nexans, leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, lance une nouvelle gamme de câbles haute tension destinés à l’industrie aéronautique. Dotés d’une efficacité supérieure à la génération précédente, ces câbles marquent une étape décisive sur la voie de l’objectif de neutralité carbone pour ce secteur d’ici 2050.

Face à la nécessité de plus en plus pregnante de réduire sa consommation de carburant, l’industrie aéronautique est dans l’obligation de faire évoluer ses technologies de propulsion pour s’orienter vers l’alternative des avions électriques hybrides. Au service de cette nouvelle génération d’appareils, les nouveaux câbles haute tension de Nexans accroissent le niveau de puissance sans augmenter pour autant le diamètre ni le poids du conducteur.

Présentés en avant-première au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) à Paris-Le Bourget, ces nouveaux câbles haute tension conçus par Nexans pour les avions électriques et hybrides, ainsi que pour les véhicules électriques à décollage et atterrissage vertical (e-VTOL), répondent aux exigences de l’industrie aéronautique en matière de réduction de son empreinte carbone mais aussi à l’agenda du gouvernement français et de la Commission européenne concernant le développement d’une solution innovante pour l’intégration de moteurs électriques et hybrides dans l’aéronautique.

Vingt fois plus efficaces que les câbles aéronautiques habituels, les câbles haute tension de Nexans peuvent être utilisés de 600 à 6 000 V (en courant alternatif ou continu ou en modulation de largeur d’impulsion), alors que les tensions standard dans les avions sont comprises entre 28 V (CC) et 115 V ou 230 V (CA). Ils offrent une densité de puissance (puissance massique) plus élevée, grâce à une structure brevetée de couches semi-conductrices et à haute résistivité extrudées en sandwich. Cela garantit un fonctionnement exempt de décharge partielle sur une plage étendue de tensions et d’altitudes. Une décharge partielle est une décharge électrique qui court-circuite partiellement l’intervalle isolant séparant un conducteur haute tension et un conducteur basse tension. Ce phénomène cause une dégradation du système et peut entraîner une panne.

Cette nouvelle étape marque une avancée majeure pour les systèmes de transmission d’énergie et le développement de solutions de câbles innovantes et durables dans le secteur aéronautique. Nexans met son savoir-faire au service du développement de diverses technologies électriques de nouvelle génération qui font partie intégrante de l’aviation durable. Nous travaillons ainsi sur le développement de câbles haute tension ouvrant la voie à la réduction des émissions carbone dans le secteur.

Thomas Hähner

Directeur technique aéronautique, Nexans

Dans le cadre du programme « Clean Aviation », Nexans jouera un rôle significatif pour aider les avionneurs à atteindre leurs objectifs d’efficacité énergétique et d’émissions, avec une réduction de celles-ci pouvant aller jusqu’à 90 % selon le type d’avion .

Les câbles haute tension de Nexans seront fafriqués sur son site français de Draveil (Essonne), qui emploie 260 personnes.

Communiqués de presse

Tous nos communiqués de presse
Nexans lance en France la première offre « bas carbone » de câbles de réseau d’énergie
RSE
02 Mai 2023
5 min
  • La première gamme de câbles de réseau d’énergie « bas carbone » disponible sur le marché français garantit une réduction minimale de 35% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des câbles standard.
  • Cette offre s’appuie sur l’utilisation garantie d’aluminium bas carbone, de plastique recyclé, ainsi que sur l’utilisation d’énergies renouvelables ou décarbonées lors de la production des câbles. Des produits 100% fabriqués en France.
  • L’accès aux données CO2 de ces câbles est garantie pour permettre à l’ensemble des acteurs de la chaîne de piloter et d’optimiser leurs émissions carbone.

Nexans lance une nouvelle gamme de câbles de réseau de distribution bas carbone, la première sur le marché français. En adoptant une approche holistique sur l’ensemble de la chaîne de valeur et tout au long du cycle de vie d’un câble, le Groupe a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses câbles basse et moyenne tension de 35% à 50%, selon les produits.

Cette offre inédite représente une nouvelle étape illustrant pleinement l’engagement du Groupe en faveur d’une électrification décarbonée. Nous sommes fiers de l’introduire en France : cela illustre l’engagement de nos équipes pour le développement durable, depuis notre centre mondial de R&D Ampacity à Lyon jusque dans nos usines, en passant par les équipes marketing et achats.

Yvan Duperray

Vice-Président Exécutif de l’activité Power Distribution Cables & Accessories, Nexans

Ambition du Groupe : réduire l’empreinte carbone de l’industrie du câble…

La fabrication d’un kilomètre de câble de réseau d’énergie génère aujourd’hui un volume de CO2 représentant deux à trois fois les émissions annuelles moyennes par habitant en France. Ces émissions proviennent principalement du conducteur en aluminium, qui représente à lui seul entre 70% et 90% de l’empreinte totale, suivi par les matières plastiques, le transport et le processus de fabrication.

Afin de réduire le bilan carbone de ses produits de plus d’un tiers, Nexans agit sur :

  • L’utilisation garantie de 100% d’aluminium bas carbone (produit lors de la phase d’électrolyse avec de l’électricité décarbonée), en ligne avec les objectifs de la coalition Aluminium Forward 2030 dont fait partie le Groupe, et qui vise à accélérer la décarbonation du secteur ;
  • L’utilisation de jusqu’à 50% de plastique recyclé dans l’isolant et/ou la gaine ;
  • Des actions ciblées sur le processus de fabrication et le transport ;
  • Une sélectivité accrue des fournisseurs en fonction de leur performance environnementale ;
  • Une production 100% française dans ses usines basées à Jeumont et à Bourg-en-Bresse.

Autre avantage : afin de permettre aux opérateurs de distribution d’énergie, installateurs et distributeurs de piloter leurs émissions de carbone, Nexans met à disposition l’ensemble des données environnementales de ses produits (PEP Ecopassport®). Le Groupe réalise également sur demande un bilan carbone par projet ou par client.

… et sur tout le cycle de vie d’un câble

L’empreinte environnementale d’un câble se mesure également au-delà de sa production. Environ 90% des émissions totales des câbles de réseau sont générées après leur mise en service, compte tenu de la déperdition d’énergie, appelée « effet Joule », qui s’accumule pendant des décennies d’utilisation.

En ligne avec son ambition E3 (Économie, Environnement, Engagement), Nexans propose une palette de solutions visant à réduire l’empreinte carbone du câble sur l’ensemble de son cycle de vie :

  • Service d’études d’ingénierie pour déterminer le type de câble et les sections optimales sur l’ensemble du cycle de vie en fonction de l’application ;
  • Solutions de câbles innovantes, comme le câble de moyenne tension EDRMAX® qui peut être enterré directement, sans lit de sable, grâce à sa gaine renforcée – en réduisant ainsi de 10% les émissions CO2 liées à sa pose ;
  • Solutions digitales pour faire gagner nos clients en productivité : la gamme ULTRACKER® ;
  • Technologie innovante via RecyCâbles (joint-venture entre Nexans et SUEZ) pour le recyclage des câbles en cuivre et en aluminium, favorisant l’économie circulaire.

La nouvelle offre de câbles réseau bas carbone de Nexans illustre les capacités d’innovation de Nexans et son engagement fort pour le développement durable, le Groupe étant reconnu comme un leader mondial de l’action climatique par plusieurs organismes d’évaluation extra-financières. Cette première offre s’inscrit notamment dans une trajectoire carbone ambitieuse de Nexans, validée par la Science-Based Target initiative (SBTi), visant à réduire les émissions de 4,2% par an entre 2019 et 2030.

Communiqués de presse

Tous nos communiqués de presse