Contribuer à une économie circulaire

En partenariat avec ses clients, contribuer à une économie durable au travers de l'éco-conception et l'analyse du cycle de vie de ses produits

Modern houses in modern block - sustainable

L’économie circulaire est identifiée dans la politique RSE du Groupe comme l’une des ambitions prioritaires. Elle a pour objectif de limiter la consommation de ressources en mettant en oeuvre un système en boucle fermée pour les matériaux et les ressources.

  • augmentation de l’utilisation de matériaux recyclés dans les
    produits provenant de sources externes ou internes ;
  • diminution de la quantité de matières premières utilisées dans les produits ;
  • fournir une offre de service de recyclage aux clients.

L’utilisation de ressources renouvelables dans des produits, tels que des matériaux bio-sourcés, a été évaluée mais est actuellement limitée pour deux raisons principales :

  • Des propriétés techniques globalement insuffisantes pour permettre aux câbles d’atteindre le niveau d’exigence spécifié dans les normes ;
  • Un impact environnemental mitigé des produits bio-sourcés. Le gain environnemental des bio-polymères par exemple (réduction de l’impact sur le réchauffement climatique ou de la consommation de ressources) est en général contrebalancé par une augmentation d’autres indicateurs environnementaux (consommation en eau, toxicité de l’eau, consommation en énergie).

Favoriser l'éco-conception

Nexans a continué le déploiement de sa démarche d’éco-conception dans d’autres unités du Groupe, à deux niveaux:

  • une approche qualitative, prenant en considération les étapes successives du cycle de vie ;
  • une approche globale et quantitative basée sur l’analyse de cycle de vie conformément aux normes ISO 14040 et 14044.

L’intégration de ces démarches dans le système de gestion environnementale permet également de répondre aux exigences de la norme ISO 14001 : 2015 intégrant la prise en compte des aspects cycle de vie lors de la conception des produits.

EDRMAX by Nexans™
EDRMAX by Nexans™ accélère et facilite le raccordement des sources d'énergie renouvelable

Nexans, en collaboration avec l’opérateur de la majeure partie du réseau public français de distribution d’électricité, a développé et testé une nouvelle génération de câbles moyenne tension (MT) destinés au raccordement des sources d’énergie au réseau. Spécifiquement conçue pour permettre la connexion au réseau de sources d’énergie renouvelable (panneaux solaires ou éoliennes, par exemple), c’est l’un des premiers câbles ayant suivi la nouvelle approche Eco-conception du Groupe qui prend en compte l’analyse complète du cycle de vie du produit depuis sa fabrication, en passant par son utilisation jusqu’à sa fin de vie

En savoir plus sur EDRMAX by Nexans™

L'analyse du cycle de vie des produits

Le Groupe évalue l’impact environnemental de certains de ses produits à tous les stades de leur cycle de vie (depuis l’extraction des matières premières entrant dans leur composition jusqu’à leur mise au rebut ou leur recyclage en passant par la fabrication, la distribution, l’installation et l’utilisation).
Pour réaliser les analyses du cycle de vie des produits (ACV), le Groupe utilise la méthodologie PEP (Profil Environnemental Produit) du programme PEPecopassport® dont Nexans France est membre fondateur. Ce programme est conforme à la norme ISO 14025 sur les déclarations environnementales de type III qui fournissent les résultats de l’évaluation de l’impact environnemental du produit.

Le PEP s’appuie sur :

  • Une méthodologie reconnue, fondée sur les normes ISO 14040, qui définissent le principe, le cadre, les exigences et les directives pour de bonnes pratiques en matière d’ACV ;
  • Des règles de catégories de produits selon la norme ISO 14025, définies conjointement avec d’autres fabricants d’équipements électriques et électroniques ;
  • Une méthodologie de calcul des ACV reconnues internationalement (CML), dont les indicateurs, conformes aux standards de la norme EN15804, incluent 9 indicateurs environnementaux (dont le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources, la pollution de l’eau et de l’air) et 18 indicateurs de suivi des consommations d’énergie, d’eau, des déchets, etc.

 

PEPecopassport®

Les déclarations Profil Environnemental (ou “eco-déclarations”) sont destinées à mesurer l'impact d'un produit sur l'environnement sur base des activités de la société et des décisions d'achat. Cette fiche contient toutes les informations environnementales pour un produit spécifique. A ce jour Nexans a enregistré 45 PEP's couvrant plus d'un millier de références produits.

 

PEPecopassport®
PEP ecopassport logo

Faciliter les choix environnementaux

L'EcoCalculator permet aux clients de sélectionner les câbles sur base de leur impact environnemental et économique - les avantages de chaque produit étant présenté suivant les 3 critères:

  • Efficacité énergétique: économies d'énergie en KWh & € sur la durée de vie de l'installation
  • Réduction de CO2: réduction des émissions de CO2 pour le câble choisi 
  • Sécurité des personnes: proposition, lorsqu’elles existent, des alternatives sans halogène pour une meilleure sécurité en cas d’incendie.

Durée de vie des produits

Les produits du Groupe ont des durées de vie longues (généralement plusieurs dizaines d’années) car ces produits sont, par nature, associés à des infrastructures pérennes. Cette caractéristique rend le sujet de l’obsolescence des produits peu pertinente pour Nexans. Toutefois le Groupe travaille à l’amélioration de la durabilité des produits pour encore minimiser leur impact environnemental. À cet égard, en conformité avec les normes de produits, le Groupe effectue une large gamme de tests pour mesurer, améliorer et estimer la durée de vie des matériaux constitutifs du câble final ainsi que des câbles complets.
Tous les câbles ont leurs propres protocoles de vieillissement pour mesurer et estimer la longévité des câbles (résistance UV, résistance à l’ozone, test de brouillard salin, vieillissement thermique, résistance aux fluides, performances électriques en courant alternatif ou continu à haute température, ...). La Direction Innovation et Technologie travaille en collaboration avec des universités ou des entreprises privées afin d’améliorer la durabilité des produits.

Fin de vie des produits

Dans le cadre de la démarche d’économie circulaire, la valorisation des produits en fin de vie est réalisée par le recyclage des produits et des éléments qui les composent. Dans ce cadre, le Groupe, pionnier du recyclage dans le secteur, propose à ses clients et partenaires l’offre « Recycling Services », une solution complète de valorisation et d’élimination des câbles en cuivre ou en aluminium.
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer