CLV Nexans Aurora
The flagship of the Nexans fleet

Nexans Aurora - un navire de pose de câbles sur mesure
Nexans Aurora représente plus d'un siècle d'expérience dans le domaine de la pose de câbles sous-marins et porte cette activité à un niveau supérieur en termes de capacités et de possibilités. Doté d'une capacité de 10 000 tonnes, d'une plaque tournante divisée et d'une conception de pointe, ce navire est parfaitement préparé à des travaux de construction complexes dans des conditions météorologiques difficiles, partout dans le monde.
Ce navire de 149,9 m de long et 31 m de large est spécialisé dans le transport et l'installation de systèmes de câbles haute tension sous-marins et dans diverses tâches de construction sous-marine. Nexans Aurora est doté d'équipements spécialement conçus pour le transport et la pose de câbles et d'ombilicaux, y compris la pose de faisceaux, la protection et la jonction.
Le navire jouera un rôle essentiel dans la fourniture clé en main par Nexans de systèmes haute tension sous-marins avancés destinés à soutenir l'électrification du monde, notamment en fournissant des connexions vitales entre pays et régions, des solutions pour les énergies renouvelables en mer ainsi que des solutions d'électrification pour d'autres installations offshore.
Sur cette page, vous pouvez récapituler le processus de construction à chaque étape, des premières pièces au navire complet.
Related stories
Downloads