Nexans apporte davantage d’énergie aux foyers écossais

-
LIEUEcosse
-
PARTENAIREParc éolien Béatrice
-
MARCHÉFermes éoliennes-Offshore
Foyers écossais alimentés d'ici 2019
de câbles sous-marins et terrestres
d'énergie issue de 86 éoliennes
Dans le cadre de l’extension majeure du parc éolien Beatrice, Nexans va relier 84 nouvelles turbines offshore au réseau terrestre écossais. Le projet va ajouter 588 MW de capacité éolienne installée à ce réseau, soit suffisamment pour couvrir les besoins en énergie de 450 000 écossais foyers.
Le vent rapide et violent qui souffle au large de la côte nord de l’Ecosse contribue à faire du Royaume-Uni l’un des premiers producteurs mondiaux d’énergie éolienne, laquelle représente 11,5 % de la production énergétique totale du pays. Afin de renforcer encore la part de l’énergie renouvelable dans le mix britannique, les câbles Nexans vont apporter 588 MW d’énergie éolienne supplémentaires au réseau écossais dans le cadre du projet de parc éolien offshore Beatrice.
Beatrice, un parc éolien offshore unique en son genre
Le parc éolien offshore Beatrice était le premier du genre en Ecosse lors de sa mise en service en 2007. Comprenant au départ deux turbines de 5 MW, le projet était destiné à tester la faisabilité d’un parc éolien à grande échelle au large de la côte écossaise.
En 2016, SSE Renewables Ltd., le groupe chinois SDIC Power et Copenhagen Infrastructure Partners sont convenus d’étendre le site à 84 éoliennes qui, collectivement, multiplieront sa capacité de production quasiment par six.
Les partenaires du projet ont attribué à Nexans et Siemens un contrat portant sur le développement d’un système de transport d’électricité entre le parc éolien offshore Beatrice et le réseau terrestre. A l’automne 2017, nous avons entamé la pose de deux circuits d’exportation haute tension, totalisant 260 km de câbles à terre et en mer.

Leader des technologies éoliennes pour répondre à la demande croissante d’énergie
Nexans a maintes fois démontré son statut de leader dans les technologies éoliennes, fort de plus de 15 années d’expérience.
Le projet en cours vient s’ajouter aux plus de 2600 MW produits par les parcs éoliens offshore que Nexans a permis d’intégrer aux réseaux d’énergie à travers le monde. Les câbles Nexans vont à terme acheminer suffisamment d’électricité pour couvrir les besoins de 450 000 foyers écossais. Dans les années à venir, nous entendons rester en pointe de la transition énergétique mondiale en connectant les sources d’énergie renouvelable et les consommateurs.