Des câbles sous-marins d'exportation d'énergie à haute tension relieront le parc éolien London Array au réseau britannique

-
LIEUUK
-
PARTENAIREØrsted
-
MARCHÉFermes éoliennes-Offshore
GÉNÉRÉ DES ÉOLIENNES
TENSION MAXIMALE
DE CÂBLES OFFSHORE
Des câbles sous-marins d'exportation d'énergie à haute tension relieront le plus grand parc éolien du monde au réseau britannique.
À propos du projet
Le parc éolien London Array a été installé sur un site de 233 km2 situé à environ 20 km des côtes britanniques. La construction s'est déroulée en deux phases : la première phase de 630 MW, composée de 175 turbines, a été achevée et mise en service en 2012 ; la future deuxième phase ajoutera de la capacité pour porter le total à 1 000 MW et fournira suffisamment d'énergie pour environ 750 000 foyers britanniques.
Les solutions de Nexans
Le contrat de câbles d'exportation d'énergie porte sur la conception, la fabrication et la fourniture de quatre câbles d'énergie sous-marins XLPE de 150 kV à poser en parallèle, d'une longueur de 53 à 54 km chacun, avec trois conducteurs à âme en cuivre d'une section de 630 mm² sur la longueur principale et de 800 mm² à chaque extrémité du câble. Nexans livrera deux de ces câbles en 2011 et deux en 2012, tous livrés en longueurs continues depuis l'usine Nexans de Halden. Les câbles intégreront également des éléments en fibre optique fabriqués dans l'usine Nexans de Rognan en Norvège. En outre, le contrat comprend également des accessoires de câbles tels que des joints de réparation et des terminaisons.