Câblage du premier parc éolien flottant au monde

-
LIEUEcosse
-
PARTENAIREStatoil
-
MARCHÉFermes éoliennes-Offshore
Statoil a confié à notre Groupe la fourniture de câblage statique et dynamique, ainsi que des accessoires associés, pour le premier parc éolien flottant au monde, à la suite du succès d’une démonstration reposant sur des câbles Nexans en service en Norvège depuis 2009. Au vu de cette démonstration précédente, Statoil a attribué au Groupe un nouveau contrat d’un montant avoisinant 10,2 millions d’euros concernant le parc éolien pilote de Hywind en Ecosse. Nexans livrera les câbles sur le site, qui se trouve à 30 km au large des côtes de l’Aberdeenshire.
Le système de câbles offshore sera testé, scellé, préparé pour le tirage et livré en longueurs individuelles prêtes pour l’installation. Les câbles doivent être fabriqués et testés à l’usine Nexans spécialisée de Halden en Norvège, pour une livraison prévue fin 2017.
Le parc pilote flottant de 30 MW comprendra cinq éoliennes interconnectées par un réseau de câbles et alimentera un unique câble d’exportation transportant l’énergie à terre vers la ville écossaise de Peterhead. Après la démonstration réussie en Norvège, le projet illustrera, avec le concours de Nexans, des avancées technologiques pour l’installation et l’exploitation de plusieurs éoliennes flottantes, ainsi que l’efficacité économique de la configuration du parc.

“ Ce projet est un parfait exemple d’une innovation signée Nexans dans l’éolien offshore, offrant de nouvelles possibilités pour la production d’énergie renouvelable. Ce contrat valide notre rang de leader dans l’innovation éolienne en mer, avec la conception de câbles spécialisés tant pour le projet pilote initial que pour le parc pilote Hywind ”
Vincent Dessale
Directeur Général du Business Group Subsea and Land SystemsLe projet Hywind produira de l’énergie permettant d’alimenter environ 20 000 foyers et, après une phase initiale de test de deux ans, ouvrira la voie au développement de parcs éoliens flottants plus vastes situés dans d’autres zones
Capacité du parc flottant
foyers écossais alimentés par Nexans
de câbles XLPE