Référence
Câble d'exportation d'énergie haute tension avec insert en fibre optique pour le projet de parc éolien offshore Belwind

-
LIEUBelgique
-
PARTENAIREVan Oord Dredging & Marine Contractor
-
MARCHÉFermes éoliennes-Offshore
165
MW
Générés par les éoliennes
170
kV
Tension maximale
52
KM
Câbles offshore
About the project
Description du projet :
- Produire et installer 52 km de câbles de transmission d'énergie CAHT 170 kV à fibres pour le contractant maritime et de dragage hollandais Van Oord.
Les défis du client :
- Le câble devait relier la ferme d’éoliennes Belwind au réseau électrique belge.
- La ferme d’éoliennes est entrée en opération en 2011 et constituait la première phase du projet Belwind Offshore Wind Park, situé à 46 km de Zeebrugge (55 éoliennes générant 165 MW et assurant ainsi l’alimentation électrique de près de 165 000 foyers belges).
Les solutions de Nexans
- Les câbles de transmission d'énergie ont été produits par l’usine Nexans de Halden, les fibres optiques ont été produites à Rognan.
- L’installation a été réalisée par le navire câblier Skagerrak de Nexans. Le système Capjet de Nexans a été utilisé pour l’enfouissement du câble livré au cours de l’été 2010.