Case study

Câbles sous-marins pour le parc éolien d'Arklow Bank

  • LIEU
    Ireland
  • PARTENAIRE
    GE Wind Energy & SSE Airtricity
  • MARCHÉ
    Fermes éoliennes-Offshore
25 MW

GENERATED OF WIND TURBINES

36 kV

MAXIMUM VOLTAGE

20 km

OF OFFSHORE CABLES

Nexans fournira 23 km de câbles sous-marins de 35 kV pour le parc éolien d'Arklow Bank en Irlande.
 

A propos du projet

Nexans a remporté un contrat portant sur la fourniture de 23 km de câbles sous-marins de 35 kV destinés à transporter l'énergie produite par les éoliennes du parc éolien d'Arklow (Irlande) vers une station de câblage terrestre, ainsi que les liaisons entre les différentes éoliennes.

Le parc éolien, qui compte 7 éoliennes d'une capacité de 3,6 MW chacune, est situé en mer d'Irlande sur un banc de sable au sud de Dublin. Les éoliennes ont été installées par GE Wind Energy. Dans sa phase finale, le projet pourrait compter jusqu'à 200 éoliennes.

Les solutions de Nexans

Les câbles, d'une section de 3 x 1 x 300 mm2 et d'un diamètre extérieur de 125 mm, comptent parmi les plus gros câbles sous-marins fabriqués dans l'usine Nexans de Hanovre.

La pose d'un nombre total de 24 fibres optiques pour la transmission de données de l'ordre du Gbit entre des installations terrestres et des centrales éoliennes est une autre réalisation. Grâce aux fibres optiques de Nexans en Norvège, spécialement conçues pour les environnements offshore difficiles, toutes les éoliennes peuvent être contrôlées individuellement depuis la terre ferme.

Layer 1
Marché associé
Éolien offshore Découvrir

Contactez-nous

Sujets sur lesquels vous souhaitez obtenir plus d'informations :

* Champs obligatoires

Veuillez vérifier votre saisie et réessayer.

Une adresse mail ne peut contenir qu'un seul @

Protection des données personnelles

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer