Référence
Câbles XLPE pour sécuriser l'apport d'énergie des réseaux au Danemark

-
LIEUDanemark
-
PARTENAIREAutorités Danoises
-
MARCHÉRéseaux d'énergie - HT terrestre
Description du projet:
- Installation de 290 km de câbles Nexans XLPE dans le cadre du projet ENERGINET.DK’s JFK & Storstrømmen.
- Nexans a fourni deux systèmes de câbles sous marins et deux systèmes de câbles haute tension souterrains
Défis du client:
- Le projet JFK & Storstrømmen fait partie du projet national Danois destiné à enterrer tous les câbles d'énergie d'ici 2030. Le plan d'action dédié aux Câbles prévoit l'installation de 2,900 km de nouvelles liaisons enterrées et le remplacement de 3,200 km de lignes aériennes 132 kV et 150 kV.
Solutions Nexans:
- Câble monoconducteur XLPE de 150kV, tri phasé
- Câbles sous marins XLPE 3 conducteurs de 150kV