Référence
Installation de pointe pour ADWEA (Abu Dhabi Water & Electricity Authority)

-
LIEUAbu Dhabi
-
PARTENAIREAbu Dhabi Electrical Authority
-
MARCHÉRéseaux d'énergie - HT terrestre
Description du projet :
- Pour répondre à la demande d’énergie d’une ville de plus d’un million d’habitants, Nexans a posé le câble de 420 kV le plus long et le plus lourd jamais installé.
Défis client :
- Du fait que plusieurs méthodes de pose devaient être utilisées (conduits, enfouissement direct, goulottes en béton), le client souhaitait des tests poussés de longue durée.
- Le client s’attendait à ce que nous prenions totalement en charge les travaux de génie civil, la fourniture et la pose de tous les câbles et accessoires, avec contrôle de qualité complet.
- Les tranchées ne pouvaient pas traverser certaines voies. La poussière et la chaleur constituaient des obstacles.
Solutions Nexans :
- Nexans a assumé la totale responsabilité du projet et mis en place une équipe locale dédiée pour assurer l’interface avec le client et les sous-traitants.
- Un forage directionnel a été réalisé pour poser 400 m de conduites souples, souvent à 30 mètres de profondeur.
- Le sable et le sol d’origine ont été utilisés comme remblai thermique.
- Des abris climatisés ont été construits pour les jonctions.
- La gestion des déchets et le respect de l’environnement ont été constants.