Référence
Des lignes aériennes presque invisibles pour le projet Statnett

-
LIEUNorvège
-
PARTENAIREStatnett
-
MARCHÉRéseaux d'énergie - HT terrestre
Description du projet:
Statnett a déployé 68 km de lignes aériennes reliant le centre de la Norvège à l'ouest du pays en vue de réduire le déficit énergétique présent dans le centre du pays.
Défis du client:
- 8.5 km de liaisons traversent une zone naturelle protégée et avaient donc besoin d'être rendues "invisibles" afin de faciliter l'acceptation par les résidents.
Solutions Nexans:
- Un traitement unique effectué en surface pour fabriquer ces lignes aériennes en aluminium de couleur verte a permis de fondre les lignes dans le décor. D'autres couleurs sont faisables.
- Le revêtement n'a aucun effet négatif sur l'aluminium, les conducteurs restent ainsi faciles à connecter et la couleur ne se détériore pas avec le temps.