Réseau aérien de transport d’énergie
Optimisez votre réseau aérien de transport d’énergie grâce à des solutions de câblage performantes

Alors que la consommation électrique mondiale ne cesse d’augmenter, les opérateurs de réseaux d’énergie sont de plus en plus confrontés à des problèmes de congestion et de surcharge, des goulets d’étranglements, des pics saisonniers de la demande, voire des pannes coûteuses. Il devient donc indispensable de moderniser les réseaux existants et/ou de les renforcer par de nouvelles lignes, afin d’améliorer leur fiabilité.
Rénovation et mise à niveau des lignes existantes
Les gestionnaires de réseaux souhaitent réutiliser les pylônes et installations en place afin de réaliser des économies, de gagner du temps et d’éviter la demande de droits de passage très longs à obtenir.
Par conséquent, vous avez besoin :
- de lignes aériennes améliorées avec de nouveaux conducteurs offrant une ampacité supérieure pour mieux s’adapter aux pics saisonniers ;
- d’un fonctionnement en toute sécurité à des températures plus élevées, sans pour autant solliciter excessivement les pylônes ni engendrer une flèche dangereuse ;
- de systèmes de surveillance en temps réel installés directement sur les lignes, afin de renforcer encore la capacité d’exploitation et la fiabilité du réseau.
Nouvelles lignes et interconnexions
Pour accroître la capacité à moindre coût, il est désormais possible d’utiliser moins de pylônes et des conducteurs de portée plus longue. Cela implique de faire appel à la toute dernière génération de conducteurs à âme carbone, plus légers, offrant une meilleure résistance mécanique et capables de fonctionner à des températures supérieures.
Ce que vous attendez d’un expert des câbles :
- Des solutions complètes garantissant la longévité et facilitant les mises à niveau
- Un département interne fiable de R&D en quête des matériaux les plus efficaces et appropriés
- Un support technique en matière de conception du réseau, de choix du type de conducteur et de surveillance des lignes
- Une gamme étendue de conducteurs entièrement testés et d’accessoires compatibles pour un fonctionnement sûr
- Une formation et une supervision sur site pendant l’installation
- Des solutions faciles à installer
- Un ratio coût-efficacité maximal
- L’intégration des solutions pour un réseau « maillé » sécurisé et fiable
- Des références mondiales en matière de projets d’optimisation de lignes électriques
Des solutions intégrées assurant haute capacité et fiabilité
Nexans ne se borne pas à vendre des conducteurs nus pour relier deux points de transmission aérienne, mais offre des solutions hautement intégrées qui optimisent durablement votre réseau d’énergie, tout en assurant son évolution pour faire face à la croissance des besoins énergétiques de vos clients : une conception sur mesure adaptée à la demande de chaque client.
Phase 1. Notre offre étendue commence par des études préliminaires qui prennent en compte des paramètres fondamentaux, tels que la capacité nominale, les limitations environnementales, les pertes système, les coûts d’exploitation et de maintenance, la fiabilité et l’évolutivité, afin de déterminer une « configuration réseau cible ».
Phase 2. Pour l’extension, l’augmentation de capacité ou la création de nouveaux réseaux, Nexans recommande de mettre en œuvre des conducteurs haut de gamme qui apportent une valeur ajoutée au client en offrant un vaste choix de conducteurs optimisés, incorporant des alliages spéciaux ou des matériaux composites ainsi que différents types de conceptions avancées permettant :
- d’augmenter la capacité et de réduire les pertes énergétiques tout en respectant les infrastructures existantes ;
- d’augmenter la capacité et de réduire la flèche tout en respectant les infrastructures existantes ;
- de réduire le nombre de pylônes et/ou d’augmenter les distances entre eux.
Phase 3. Nos solutions système complètes sont validées vis-à-vis des normes et des équipementiers mondiaux. Elles s’accompagnent d’accessoires entièrement compatibles, ainsi que d’instructions détaillées de déroulage et de pose. Nous pouvons même proposer la supervision de ces opérations avec l’aide de partenaires locaux ou internationaux.
Phase 4. Sur les lignes existantes – dans le cas d’une mise à niveau – ou sur de nouvelles lignes, notre système CAT-1 surveille en temps réel les capacités effectives des lignes aériennes en mesurant la tension mécanique en extrémité de conducteur ainsi que les paramètres météorologiques locaux. Il renvoie au centre de contrôle du réseau les informations sur la capacité supplémentaire admissible et le délai restant avant que la flèche maximale soit atteinte, pour plus d’efficacité, de sûreté et de fiabilité.
Phase 5. Assumant notre responsabilité environnementale (ISO14001), nous pouvons également prendre en charge la reprise et le recyclagedes anciens conducteurs lors de l’installation de nos conducteurs haut de gamme.
Phase 6. Nexans contribue à pérenniser votre activité en innovant constamment dans la conception des lignes aériennes et en assurant un approvisionnement continu de produits provenant de ses usines à travers le monde. Le Groupe contribue également à optimiser les résultats opérationnels du réseau grâce à ses systèmes de surveillance.
Documentation