Référence
Câble d’exportation pour le barrage hydroélectrique de Rio Amoya en Colombie

-
LIEUColombie
-
PARTENAIRESiemens
-
MARCHÉRéseaux d'énergie - HT terrestre
Description du projet :
- Siemens s’est vu confier par Isagen l’installation de turbines et du système électrique pour un nouveau barrage.
- Un superviseur qualifié, formé par Nexans, a veillé à ce que tous les câbles et accessoires soient posés en toute sécurité et pleinement certifiés.
Défis client :
- Le nouveau barrage se situe au milieu d’une jungle dense.
- L’installation devait être supervisée et garantie par un expert hispanophone, connaissant bien le terrain.
Solutions Nexans :
- Partenaire de longue date de Siemens, Nexans avait déjà fourni un câble aluminium 115 kV (800 mm2) de première qualité, doté d’un écran à ruban d’aluminium et d’extrémités sèches souples pour transformateur à isolation gazeuse (GIS).
- La supervision a assuré la bonne qualité de l’installation pour la plus grande satisfaction du client.