Protéger les propriétaires de câbles contre le vol
Ces dernières années, les vols de câbles se sont intensifiés dans le monde entier, en raison notamment de la hausse des prix du cuivre au niveau mondial. Le coût du cuivre brut atteignant près de 10 000 dollars la tonne, ces vols représentent des milliards d’euros de pertes pour les différents acteurs du secteur. Pour anticiper ces risques et s’en prémunir, Nexans propose une gamme de nouvelles solutions à nos clients, de la fabrication à l’exploitation.
Grâce aux solutions de localisation et de géolocalisation connectées, à la détection des mouvements et aux technologies d’alerte en temps réel, notre plateforme VIGISHIELD offre à nos clients une protection 24h/24 et 7j/7, gérant tous les aspects de la surveillance et de la protection de leurs câbles.

- Surveillance permanente : dans le camion, sur la bobine, installé sur le terrain
- Livrer vos projets à temps : pas de retard ni d’augmentation des coûts dû au vol de câbles
- Sécuriser vos opérations : éliminer les coûts imprévus des câbles volés
- Pendant le transport/stockage
- Suivi (tracking)
- Tracker dans le touret
- Sur le terrain
- Alarme si le câble est déplacé
- Alarme si le câble est coupé
- Géolocalisation
- Autonome
- Capteur de mouvement
- Connecté
- Alerte en temps réel
- Visualiser et suivre l’ensemble de votre portefeuille d’actifs
- Configuration des alarmes (heures, zones, …)
- Envoyer des alertes automatiques ou manuelles (sms, email, téléphone, …)
- Géolocaliser la position du problème
- Disponible 24h/24 et 7j/7 par navigateur web