Nexans Sécurité incendie
Anticiper les risques. Sécuriser vos actifs. Protéger les personnes.

Découvrez comment Fleischmann, le plus grand entrepreneur du Chili, s'appuie sur Nexans Fire Safety pour se différencier en plaçant la protection au cœur de ses projets : "Nous apportons notre expérience, et Nexans contribue avec leurs innovations qui découlent de l'expérience de l'installateur."
Les risques d'incendies, une réalité aux conséquences potentiellement élevées
se déclare dans un bâtiment en Europe (source : FEEDS)
des incendies sont causés par des défaillances électriques ou par des installations obsolètes et surchargées (source : Feeds)
de dédommagements sur cinq ans (source : Allianz)
augmentation de la demande d'électricité d'ici 2030 (Source : International Energy Agency)
L'impact dévastateur des incendies
Dans sa Revue Mondiale des Sinistres de 2022, Allianz a cité l'incendie comme la plus importante cause identifiée de pertes pour les assureurs d'entreprises. Et le bilan humain est énorme : 4 000 morts et 134 000 blessés par an.
Les nouvelles formes d'utilisation de l'énergie s'accompagnent de nouveaux risques. Des tablettes aux smartphones, notre dépendance à l'égard des appareils numériques ne fait que croître. L'essor des nouveaux modes d'utilisation de l'énergie dans le bâtiment, comme les véhicules électriques ou les panneaux solaires en toiture, augmente la charge pesant sur les systèmes de câblage domestiques et les risques liés aux incendies.
La sécurité incendie commence par les câbles
La fumée et les émissions de gaz toxiques sont les principales causes de décès lors d'un incendie à l'intérieur d’un bâtiment. En effet, elles réduisent considérablement les chances de s'échapper, étendent les dégâts matériels bien au-delà de la zone d’incendie, et entravent le travail de sauvetage des pompiers. Il est donc essentiel de réduire le temps d'exposition à ces gaz en facilitant une évacuation sûre, et avec la meilleure visibilité possible.
Les câbles constituent l’ossature électrique d'un bâtiment, présents partout et en grande quantité. Ils relient les pièces et les étages, traversent les murs sans interruption, et leur nombre ne cesse d'augmenter avec les nouveaux usages énergétiques. Les câbles ne représentent pas un danger en tant que tel, mais du fait de leur omniprésence, ils peuvent servir de combustible pour le feu et être un vecteur de propagation des flammes.
Les câbles résident au cœur du système de sécurité d'un bâtiment, jouant un rôle crucial pour sauver la vie des personnes en maintenant une protection continue pendant un incendie. Cette contribution majeure intervient de manière active, en garantissant l'alimentation en énergie des composants critiques du système de sécurité, et en assurant la transmission d'informations clés, ainsi que de manière passive en améliorant le temps pour s’échapper d’un incendie.
Anticipez les risques, Sécurisez les biens et Protégez les personnes avec l'offre Nexans Fire Safety
Chez Nexans, notre priorité est de fournir à nos clients et partenaires tout ce dont ils ont besoin pour concevoir et réaliser une électrification sûre et durable, à chaque étape du cycle de vie de leur projet. C'est pourquoi nous innovons constamment pour garantir que nos câbles sont à la pointe en termes de sécurité, de fiabilité, de performances électriques et de conformité aux normes.
Notre offre repose sur trois piliers :
Anticiper les risques d'incendie | Sécuriser vos actifs | Protéger les personnes |
---|---|---|
Pionniers dans le câblage avec 120 ans d'expérience, nous mettons à profit notre expertise et notre savoir-faire de haut niveau, nos équipes et nos partenaires pour déveloper des produits et des solutions efficaces et innovants. | La fiabilité de nos câbles et solutions de sécurité incendie permet d'atténuer l'impact du feu dans les bâtiment, facilitant une reprise plus rapide de votre activité. Chez Nexans, nous nous engageons à protéger la croissance de votre entreprise. | Les personnes et l'environnement sont nos principales priorités. Nos écosystèmes de câbles et de solutions sont conçus pour sauver des vies grâce à des standards de performance qui maximisent la sécurité et l'efficacité. |
Optimisez votre sécurité en choisissant les bons câbles dans la gamme Nexans Sécurité Incendie
En cas d'incendie, deux critères sont essentiels pour que les câbles électriques puissent garantir une évacuation rapide et sûre.
- La réaction au feu, définie par la propagation du feu, l'opacité de la fumée, la chute des particules et gouttelettes enflammées et l'acidité des émissions. Tous ces éléments ont un impact majeur sur la capacité des personnes à évacuer à temps.
- La résistance au feu, définie par la capacité du câble à maintenir la fonctionnalité (alimentation et communication) du circuit en cas d'incendie, pendant une certaine durée (de 15 à 120 minutes), et sans dégradation ou avec une dégradation mineure des performances. Ces performances, définies par des normes nationales et internationales, garantissent l'intégrité des fonctions critiques du système de sécurité.
La gamme Nexans Sécurité Incendie est notre engagement pour votre électrification sûre et durable. C'est une gamme complète de câbles à la pointe de l'innovation, qui vous aidera à anticiper les risques d’incendie, à sécuriser vos actifs et à protéger les personnes.
- Les câbles de protection au feu constituent la meilleure ligne de défense contre les incendies dans tous les types de bâtiments et d'infrastructures. Ils retardent considérablement la propagation des flammes, ce qui permet de gagner un temps précieux pour l'évacuation et la lutte contre l'incendie. Grâce à leurs propriétés avancées de réaction au feu, ils réduisent au minimum les fumées opaques et les gaz acides, garantissant une évacuation sûre avec la meilleure visibilité possible.
- Les câbles résistants au feu sont des composants essentiels du système de sécurité d'un bâtiment. Pendant le processus d'évacuation, ils garantissent que les fonctions critiques (systèmes d'alerte, détecteur de fumée, extracteur de fumée, sorties de secours et équipement d'éclairage incendie) restent fonctionnelles, même en cas de longue exposition aux flammes.
L'innovation est dans notre ADN : nous avons élargi notre gamme de câbles résistants au feu avec une nouvelle génération de câbles basés sur la technologie d'isolation brevetée INFIT™. Ses performances au feu sont similaires à celles des technologies traditionnelles (Silicone ou ruban mica), mais elle apporte des performances mécaniques exceptionnelles facilitant grandement l’installation, créant de la valeur grâce à des gains de temps et donc de coûts significatifs pour votre projets.
Allez au-delà des câbles : les produits Nexans Sécurité Incendie sont compatibles avec l'ensemble de nos solutions et services
En savoir plus:
Nexans soutient ses partenaires et clients contre les risques d'incendie
En matière de sécurité incendie, nous avons tous un rôle à jouer. En particulier ceux qui sont chargés de spécifier et de déployer les câbles. C'est là que nous intervenons. Chez Nexans, nous comprenons les besoins spécifiques et attentes de nos partenaires et clients, qu'ils soient régulateurs, architectes, installateurs, grossistes ou électriciens.
Notre objectif en tant qu’entreprise responsable ? Fournir des produits et des solutions qui répondent à toutes les exigences de sécurité de nos clients. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous complétons notre offre avec des informations et des conseils exhaustifs pour aider nos clients et partenaires à prendre des décisions éclairées concernant leur sécurité incendie.
“ Nous, expert de la sécurité incendie, vous accompagnons pour construire une électrification sûre et durable, de la conception à la maintenance de vos sites - la protection commence par la prévention. ”
Nous soutenons tous vos projets
Le bâtiment du futur est électrique - ce qui signifie plus de câbles, plus de connecteurs, plus de systèmes et de sous-systèmes - mais aussi plus intelligent, plus sûr, avec une faible empreinte carbone.
Avec Nexans Sécurité Incendie, nous vous proposons une gamme complète de câbles qui vous garantiront une énergie plus sûre et plus durable, à toutes les étapes de la chaîne d'électrification, et quel que soit le type de bâtiment.
Qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels, mais aussi de tous les bâtiments aux besoins de sécurité élevés (hôpitaux, écoles, hôtels), d'infrastructures (tunnels, chemins de fer, terminaux d'aéroports), de nouveaux usages énergétiques (solaire photovoltaïque, e-mobilité) ou de data centers, vous pouvez compter sur Nexans pour vous soutenir contre les risques d'incendie.
Des solutions de sécurité incendie pour soutenir vos projets :