Défis du marché
A la recherche d'innovations pour réduire les coûts et de l’excellence de la chaîne logistique

D’ici 2050, la transition énergétique mènera à la transformation du secteur énergétique mondial, qui abandonnera les ressources fossiles au profit du zéro carbone (Source: IRENA, the International Renewable Energy Agency). Tandis qu’une transition énergétique s’opère au niveau mondial, des mesures supplémentaires doivent être prises pour réduire les émissions de carbone et atténuer les effets du changement climatique.
Les produits renouvelables se révèlent toutefois porteurs d’espoir pour l’avenir. L’éolien offshore, par exemple, reste l’un des secteurs à la croissance la plus rapide au monde, notamment en raison de son innovation continue. L’efficacité des éoliennes s’est grandement accrue, avec une chute des coûts de l’éolien terrestre et offshore de plus de 50 % au cours des cinq dernières années. L’énergie éolienne, associée à une électrification en hausse, pourrait permettre de réaliser un quart de la réduction annuelle mondiale de CO2 requise d’ici à 2050 (Source: IRENA - Future of Wind).
Après plusieurs années de croissance à deux chiffres, le secteur éolien a connu un recul en Europe. Toutefois, les perspectives à long terme sont prometteuses, notamment en Chine et sur les marchés émergents. De plus, le Canada, le Brésil, l’Australie et l’Afrique du Sud connaissent toujours une croissance de l’éolien, tandis que l’Inde, le Royaume-Uni et la France recèlent un potentiel encore inexploité.
Les défis et attentes des fabricants d’éoliennes
Si les opportunités sont immenses, les risques le sont tout autant. L’incertitude et les surcapacités structurelles ont mené à une concurrence et des politiques tarifaires agressives. Les coûts des éoliennes ont continué de chuter, obligeant les principaux fabricants à trouver de nouvelles manières de parvenir à une logique design-to-cost, d’améliorer les processus et d’optimiser leurs générateurs et groupes motopropulseurs.
En parallèle, des défis techniques se posent: la taille des éoliennes s’accroît pour améliorer la capture d’énergie, les mâts gagnent en hauteur pour atteindre des flux d’air plus puissants et plus homogènes, afin de réduire le caractère intermittent de cette énergie. Tandis que les fabricants accompagnent ces développements, ils doivent aussi atteindre des normes élevées de fiabilité, tout en optimisant les coûts de fonctionnement et de transport jusqu’aux sites, notamment offshore.
Tout cela nécessite des innovations au niveau des matériaux, des câbles plus légers, une meilleure connectivité et des solutions « plug-and-play » aux coûts d’entretien les plus bas. Dans un secteur comme l’éolien, les délais de commercialisation sont essentiels et les cycles sont accélérés. C’est pourquoi les leaders du marché s’attendent à bénéficier de services de co-ingénierie, de conseils techniques avisés, d’essais préliminaires et de solutions faciles à installer, fournis par des partenaires commerciaux prêts à assumer davantage de responsabilités vis-à-vis de la chaîne de valeur. L’objectif général est de réduire la complexité de la chaîne logistique, via l’intégration verticale, la modularisation et une normalisation plus poussée, pour maintenir des normes de qualité élevées et une présence locale.
WINDLINK®
Solutions et services de câblage complets et sur mesure pour éoliennes dans le monde entier
Rôle de Nexans dans la transition énergétique
L’engagement de Nexans vis-à-vis de l’énergie renouvelable remonte au début du XXe siècle, lorsque nous avons connecté les premières centrales hydroélectriques en Europe. Désormais, nos solutions pour la conception, la production et l’entretien des câbles aident le secteur à bénéficier d’installations d’électrification et de transition énergétique compétitives. Cette offre porte le nom de WINDLINK®, que l’on pourrait traduire par « liaison éolienne », traduisant son rôle dans l’acheminement sans faille de l’énergie depuis l’éolienne jusqu’au réseau.
Dans son offre WINDLINK®, Nexans couvre tous les besoins en câblage nécessaire à la fabrication d’une turbine éolienne. En effet, nous ne nous contentons pas de fournir des composants et des câbles, et apportons des solutions de câblage complètes qui relient les éoliennes au réseau terrestre. Nous intervenons toute au long des projets : de la conception jusqu’à la fin de vie de l’installation.
Cela se traduit par un réel avantage concurrentiel pour votre projet d'éoliennes, grâce à la réduction du délai de commercialisation et des coûts, et à l’établissement d’une chaîne logistique sûre, efficace et fiable.
Time to market
Notre solide expertise dans les sous-systèmes électriques, et notre compréhension des besoins techniques des projets d’éoliennes, « associés à des processus innovants comme l’intégration d’ingénieurs résidents aux équipes de projet chez le client », permettent de réduire de réduire les cycles de développement, d’homologation et de fabrication.
Nos solutions de câblage comprennent la coupe à la longueur, la préparation des câbles et de tous les accessoires, pour un assemblage et une installation facilités réduisant les risques de défaillance pendant toute la durée de vie du câble.

- Nous produisons tous les câbles installés dans une turbine éolienne allant de la base en passant par la tour jusqu’à la nacelle: des câbles de puissance, de données pour les capteurs, les contrôleurs et des câbles Fieldbus, Profibus et fibres optiques. Nous fabriquons également des équipements pour diverses applications comme la surveillance et la téléphonie IP (internet protocole) et autres
- Nous proposons des produits innovants et favorisons l’intégration, avec des câbles plus légers et flexibles capables de s’adapter à différentes contraintes: torsion, température, huile, chaleur et vibrations.
- Nous réduisons les coûts avec des câbles 40 % plus légers, mais toujours aussi robustes
Solutions compétitives

- Nous adoptons une approche basée sur le CTP* (coût total de possession) pour réduire le coût normalisé de l’énergie.
- Notre offre de gestion du pipeline de productivité repose sur l’optimisation de l’ingénierie, la normalisation et la modularisation.
- Notre solution « one stop shop » permet de réduire vos coûts d’approvisionnement et de fonctionnement.
Supply chain de proximité

- Nexans, groupe international avec une présence industrielle dans 34 pays nous permet d’assurer la disponibilité total de notre portefeuille produit dans tous les zones géographiques.
- Nos services de logistique avancée, perfectionnés et basés sur un processus d’intégration verticale, garantissent la flexibilité et la continuité de la chaîne logistique.
- Nous proposons une assistance à la mise en œuvre et une planification de production conjointe, en appliquant un système de gestion de la qualité respectant les exigences APQP4 Wind* (Advanced Product Quality Planning), ainsi qu’un support après-vente.
Un partenaire de choix capable de vous accompagner dans tous vos projets
Nexans est réputé pour la performance de ses câbles et son expertise technique, ainsi que pour sa grande capacité de production mondiale. Nos câbles et accessoires de haute qualité assurent la continuité du fonctionnement des parcs éoliens, évitant les déperditions d’énergie et les interruptions coûteuses. C’est pourquoi, forts de notre expérience dans des domaines connexes (automatisation, installations offshore et solutions de connexion au réseau), nous sommes de vous apporter la fiabilité, la confiance et la sécurité que vous êtes en droit d’attendre.
Nexans est un acteur clé et un partenaire stratégique de l’énergie éolienne.
Nous menons la transition énergétique mondiale, pour un avenir plus connecté et plus durable.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales