Référence
Smøla - Parc éolien

-
LIEUNorvège
-
MARCHEEolien - Onshore
Description du projet :
- Le parc éolien de l’île de Smøla, dans le comté de Møre et Romsdal en Norvège, occupe un terrain plat et ouvert, de 10 à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer, les éoliennes étant construites sur les hauteurs.
- Le parc éolien a été réalisé en deux phases : la première a été lancée en septembre 2002 et la seconde en septembre 2005.
- L'installation comprend 68 éoliennes produisant une puissance annuelle de 450 GWh.
Défis client :
- La distance entre les éoliennes dans chaque rangée varie de 240 à 350 mètres.
- Les rangées sont espacées de 700 à 1000 mètres.
Solutions Nexans :
- Une solution complète, comprenant des longueurs de câble TSLF 24 kV spécialement adaptées, sans épissure, relie le poste secondaire aux éoliennes et les éoliennes entre elles. Dans un souci de réduction des coûts, chaque longueur et chaque touret a fait l’objet d’un marquage distinctif de façon à assurer un déroulement simple et efficace du projet.
- Pour la phase 1, Nexans a fourni 5 km de câble marin TKRA 145 kV à 3 conducteurs (tripolaire) de 500 mm2, ainsi qu’une longueur plus courte de câble souterrain TSLE 145 kV de 630 mm2.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales