Services
Services spécialisés pour les parcs éoliens terrestres

Services d’ingénierie et de design
Grâce aux compétences réunies par un consortium avec Tesmec/Marais, spécialiste de la pose mécanique des câbles, nous sommes à même d’offrir les meilleures solutions possibles. Conjuguant l’expertise de notre partenaire dans le tranchage avec le savoir-faire de Nexans dans les câbles, nos composants et interconnexions permettent d’optimiser la configuration du réseau, tant pour la disposition que pour la section des tranchées, engendrant des économies considérables sur les dépenses d’investissement. Marais applique depuis plus de 40 ans cette méthode qui réduit les coûts et accélère le déploiement d’un facteur allant jusqu’à 15. Nexans possède également une ample expérience de la production des câbles MT en de grande longueur pour courant alternatif, couvrant de longues distances sur différents types de terrain.
L’objectif constant est d’optimiser la configuration et le tranchage, sans incidence sur la production d’énergie spécifique. Les différences entre la conception initiale et optimisée peuvent être énormes, aboutissant à une réduction du volume des tranchées de 50 à 80 %. Plus le projet est de grande ampleur, plus les économies s’accumulent. En bref, vous pouvez compter sur une équipe spécialisée d’ingénierie structurelle et des compétences techniques locales. De plus, à travers son réseau mondial, Nexans peut assurer un support à l’échelle planétaire, au service de la stratégie internationale du promoteur du projet et du maître d’œuvre. Le Département Ingénierie de Nexans a été créé pour épauler les clients en leur fournissant une expertise spécifique du génie électrique et de la conception des tranchées. Cette combinaison, au service du maître d’œuvre, permet d’identifier l’ensemble des économies potentielles tout en optimisant les performances tout au long de la durée de vie pour les systèmes de câbles souterrains moyenne et haute tension.
Les Services de Support Technique Nexans permettent à nos clients de bénéficier de la meilleure expertise dès la première phase de la conception et pendant l’installation de votre projet MT (phase de conception préalable à la construction).
- Génie électrique
- Conception des tranchées
- Conception des systèmes de câbles
- Optimisation de la disposition à partir du document d’ingénierie détaillé
- Edition de la nomenclature
- Conformité des câbles avec les normes internationales et locales
- Services de maintenance préventive
- Scénario comparant le niveau d’investissement et le niveau de production d’énergie
Services d’évaluation du cycle de vie (LCA)
Les services LCA de Nexans évaluent l’impact sur l’environnement de chaque câble tout au long de son cycle de vie : production, distribution, installation, utilisation et recyclage. Des impacts tels que l’empreinte carbone ou la consommation de ressources sont communiqués par le biais d’une déclaration PEP (profil environnemental produit). Cela permet aux équipementiers et concepteurs de parcs solaires de comparer les différents câbles en termes d’impact environnemental afin de choisir en connaissance de cause la meilleure solution. Le PEPecopassport®, reposant sur un programme normalisé, fiable et reconnu, se conforme à la norme ISO 14025 (déclaration environnementale Type III).
Gestion des câbles en fin de vie
Les câbles basse et moyenne tension conservent une valeur, même vers la fin de leur durée de vie opérationnelle. Une fois venu le moment du démantèlement, Nexans valorise, recycle et gère les déchets de câbles.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales